(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

細胞培養用ディッシュ TC処理済 φ100×20mm 0030702115

細胞培養用ディッシュ TC処理済 φ100×20mm 0030702115【30個入り】

通常単価(税別):
17,923
通常出荷日:
13日目

【特長】・輸送やディッシュ操作を安定させる、波形の操作リング付きです。・ディッ...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • アズワン型番:
    3-5574-05

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

13日目

17,923

30個入り

型番 : 0030702115
通常出荷日 13日目
通常単価(税別) 17,923
内容量 30個入り

スペック

  • アズワン型番
    3-5574-05

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・輸送やディッシュ操作を安定させる、波形の操作リング付きです。
・ディッシュリッド内部の飛散防止リングが液体を回収し、移動時またはインキュベーション時の結露・跳ね・漏れを防止します。
【商品仕様】
・型番:0030702115
・仕様:TC処理済
・サイズ(mm):φ100×20
・入数:1箱(10枚/袋×30袋入)
・材質:PS(ポリスチレン)
・γ線滅菌済
・DNase・RNase・パイロジェンフリー

商品担当おすすめ

細胞培養用プレート TC処理済・個別包装(1枚/袋)0030720113 画像

細胞培養用プレート TC処理済・個別包装(1枚/袋)0030720113

エッペンドルフ

【特長】汚染を最小限にするチムニーウェルデザインです。平面性・メニスカスの低減・透明性により、顕微鏡観察に適しています。

細胞培養用プレート TC処理済・個別包装(1枚/袋)0030730119 画像

細胞培養用プレート TC処理済・個別包装(1枚/袋)0030730119

エッペンドルフ

【特長】汚染を最小限にするチムニーウェルデザインです。平面性・メニスカスの低減・透明性により、顕微鏡観察に適しています。

細胞培養用プレート TC処理済・個別包装(1枚/袋)0030723112 画像

細胞培養用プレート TC処理済・個別包装(1枚/袋)0030723112

エッペンドルフ

【特長】汚染を最小限にするチムニーウェルデザインです。平面性・メニスカスの低減・透明性により、顕微鏡観察に適しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

細胞培養用ディッシュ TC処理済 φ100×20mm 0030702115

細胞培養用ディッシュ TC処理済 φ100×20mm 0030702115

    細胞培養用ディッシュ 無処理 φ100×20mm 0020702018

    細胞培養用ディッシュ 無処理 φ100×20mm 0020702018

      細胞培養用ディッシュ TC処理済 φ35×10mm 0030700112

      細胞培養用ディッシュ TC処理済 φ35×10mm 0030700112

        細胞培養用ディッシュ TC処理済 φ60×15mm 0030701119

        細胞培養用ディッシュ TC処理済 φ60×15mm 0030701119

          細胞培養用ディッシュ 無処理 φ35×10mm 0030700015

          細胞培養用ディッシュ 無処理 φ35×10mm 0030700015

            細胞培養用ディッシュ 無処理 φ60×15mm 0030701011

            細胞培養用ディッシュ 無処理 φ60×15mm 0030701011

              細胞培養用ディッシュ TC処理済 φ60×15mm 0030701119

              細胞培養用ディッシュ TC処理済 φ60×15mm 0030701119

                細胞培養用ディッシュ 無処理 φ60×15mm 0030701011

                細胞培養用ディッシュ 無処理 φ60×15mm 0030701011

                  細胞培養用プレート TC処理済・個別包装(1枚/袋)0030730119

                  細胞培養用プレート TC処理済・個別包装(1枚/袋)0030730119

                    セルストレーナー用ペッスルVCS-P

                    セルストレーナー用ペッスルVCS-P

                      細胞培養用プレート 無処理・個別包装(1枚/袋)0030730011

                      細胞培養用プレート 無処理・個別包装(1枚/袋)0030730011

                        細胞培養用ディッシュ

                        細胞培養用ディッシュ

                          マイクロプレートシャーレ フタ付き 滅菌済

                          マイクロプレートシャーレ フタ付き 滅菌済

                            メーカー エッペンドルフ エッペンドルフ エッペンドルフ エッペンドルフ エッペンドルフ エッペンドルフ アズワン アズワン エッペンドルフ アズワン エッペンドルフ アズワン WATSON
                            通常価格
                            (税別)
                            17,923円 15,850円 10,176円 10,176円 9,187円 9,457円 10,176円 9,457円 25,037円 7,385円 22,606円 9,187円~ 13,509円
                            通常出荷日 13日目   13日目   お見積り   13日目   13日目   13日目   8日目   6日目   13日目   1日目   13日目   6日目~   13日目  
                            アズワン型番 3-5574-05 3-5574-06 3-5574-01 3-5574-03 3-5574-02 3-5574-04 - - 3-5575-10 - 3-5575-11 - -

                            細胞培養用ディッシュ TC処理済 φ100×20mm 0030702115のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)