(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

折り込みフルーツナイフ(イエロー)

折り込みフルーツナイフ(イエロー)

通常単価(税別):
675
通常出荷日:
13日目

【特長】・鳥の形をした折り込みナイフ。関の刃物。【商品仕様】・材質:刃/ステン...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • アズワン型番:
    61-7352-65

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

13日目

675

型番 : FC-104
通常出荷日 13日目
通常単価(税別) 675

スペック

  • アズワン型番
    61-7352-65

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・鳥の形をした折り込みナイフ。関の刃物。
【商品仕様】
・材質:刃/ステンレス刃物鋼
・材質:柄/ABS樹脂

商品担当おすすめ

びん蓋開け(3サイズセット) 画像

びん蓋開け(3サイズセット)

サンクラフト

【特長】3つカラーで使い分け。
びん蓋開け(2個セット) 画像

びん蓋開け(2個セット)

サンクラフト

【特長】大小重ねて収納。
蒸し物用トング 画像

蒸し物用トング

サンクラフト

【特長】熱い器の取り出しがラク。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折り込みフルーツナイフ(イエロー)

折り込みフルーツナイフ(イエロー)

    折り込みフルーツナイフ(グリーン)

    折り込みフルーツナイフ(グリーン)

      鞘付フルーツナイフ (イエロー)

      鞘付フルーツナイフ (イエロー)

        ポテトング(ブルー)

        ポテトング(ブルー)

          鞘付フルーツナイフ (オレンジ)

          鞘付フルーツナイフ (オレンジ)

            ポテトング(イエロー)

            ポテトング(イエロー)

              ポテトング(ブラック)

              ポテトング(ブラック)

                折り込みフルーツナイフ(オレンジ)

                折り込みフルーツナイフ(オレンジ)

                  お玉立て(レッド)

                  お玉立て(レッド)

                    まぜ卵(イエロー)

                    まぜ卵(イエロー)

                      ポテトング(グリーン)

                      ポテトング(グリーン)

                        鞘付フルーツナイフ (グリーン)

                        鞘付フルーツナイフ (グリーン)

                          ポテトング(パープル)

                          ポテトング(パープル)

                            メーカー サンクラフト サンクラフト サンクラフト サンクラフト サンクラフト サンクラフト サンクラフト サンクラフト サンクラフト サンクラフト サンクラフト サンクラフト サンクラフト
                            通常価格
                            (税別)
                            675円 675円 675円 341円 675円 341円 341円 675円 1,080円 341円 341円 675円 341円
                            通常出荷日 13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目  
                            アズワン型番 61-7352-65 61-7352-67 61-7352-62 61-7353-41 61-7352-63 61-7353-39 61-7353-38 61-7352-66 61-7353-50 61-7353-17 61-7353-40 61-7352-64 61-7353-42

                            折り込みフルーツナイフ(イエロー)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)