(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

セラミックミル ゴマ用 大

セラミックミル ゴマ用 大

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
1,350
通常出荷日:
12日目

【特長】・京セラ製セラミックミルシリーズ。【商品仕様】・入数:1個・幅・横:φ...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • アズワン型番:
    62-2241-76

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

12日目

1,350

型番 : CM-15N-YL
通常出荷日 12日目
通常単価(税別) 1,350

スペック

  • アズワン型番
    62-2241-76

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・京セラ製セラミックミルシリーズ。
【商品仕様】
・入数:1個
・幅・横:φ51mm
・高さ:137mm
・重量:190g

商品担当おすすめ

セラミックミル 結晶塩用 小 画像

セラミックミル 結晶塩用 小

京セラ

【特長】京セラ製セラミックミルシリーズ。

セラミックミル ゴマ用 小 画像

セラミックミル ゴマ用 小

京セラ

【特長】京セラ製セラミックミルシリーズ。

セラミックミル 結晶塩用 大 画像

セラミックミル 結晶塩用 大

京セラ

【特長】京セラ製セラミックミルシリーズ。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セラミックミル ゴマ用 大

セラミックミル ゴマ用 大

    セラミックミル 胡椒用 大

    セラミックミル 胡椒用 大

      セラミックミル 結晶塩用 大

      セラミックミル 結晶塩用 大

        セラミックミル ゴマ用 小

        セラミックミル ゴマ用 小

          セラミックミル 胡椒用 小

          セラミックミル 胡椒用 小

            セラミックミル 結晶塩用 小

            セラミックミル 結晶塩用 小

              セラミックミル CMシリーズ

              セラミックミル CMシリーズ

                片口徳利 №7170 ガラス製

                片口徳利 №7170 ガラス製

                  カレー容器 G-32 カレー皿(身) 50枚

                  カレー容器 G-32 カレー皿(身) 50枚

                    蓚酸アルマイト 給食カップ 大103 φ150

                    蓚酸アルマイト 給食カップ 大103 φ150

                      IKD 18-8 ベーカー皿 大 10.5インチ

                      IKD 18-8 ベーカー皿 大 10.5インチ

                        蓚酸アルマイト 中皿 109-D

                        蓚酸アルマイト 中皿 109-D

                          バラン 笹(1000枚入)大 195×57

                          バラン 笹(1000枚入)大 195×57

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格
                            (税別)
                            1,350円 1,350円 1,350円 900円 900円 900円 900円~ 1,531円 602円 270円 2,401円 260円 2,548円
                            通常出荷日 12日目   12日目   12日目   15日目   12日目   12日目   7日目~   13日目   13日目   8日目   13日目   8日目   13日目  
                            アズワン型番 62-2241-76 62-2241-74 62-2241-72 62-2241-75 62-2241-73 62-2241-71 - - - - - - -

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)