(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ト字形連結管 2550-3L

ト字形連結管 2550-3L

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
7,700
通常出荷日:
24日目

【特長】・L寸法は目安寸法です。【商品仕様】・J1,J2,J3:19/38・L...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • アズワン型番:
    62-2095-19

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

24日目

7,700

型番 : 2550-3L
通常出荷日 24日目
通常単価(税別) 7,700

スペック

  • アズワン型番
    62-2095-19

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・L寸法は目安寸法です。
【商品仕様】
・J1,J2,J3:19/38
・L:80
・内容量:1個

商品担当おすすめ

ガラス容器 4784-500 画像

ガラス容器 4784-500

旭製作所

【特長】石油類試験用ガラス器具 JIS K-2839。JIS K-2207 石油アスファルト 針入度試験。JIS K-2208 石油アスファルト乳材蒸発残留物針入度試験。
閉止止め用ゴムリング 2100-15R 画像

閉止止め用ゴムリング 2100-15R

旭製作所

【特長】紛失した際などにお買い求めください。弊社製品と合わせてご使用ください。正常に動作しない可能性があります。
U字管 2368-8 画像

U字管 2368-8

旭製作所

【特長】L寸法は目安寸法です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ト字形連結管 2550-3L

ト字形連結管 2550-3L

    分留用連結管 2555-3L2L

    分留用連結管 2555-3L2L

      三又連結管 2552-3L

      三又連結管 2552-3L

        ト字形連結管 2550-2L

        ト字形連結管 2550-2L

          分留用連結管 2554-3L

          分留用連結管 2554-3L

            三又連結管 2552-2L

            三又連結管 2552-2L

              ト字形連結管 2550-1L

              ト字形連結管 2550-1L

                分留用連結管 2554-2L

                分留用連結管 2554-2L

                  分留用連結管 2554-1L

                  分留用連結管 2554-1L

                    分留用連結管 2555-3L2L

                    分留用連結管 2555-3L2L

                      分留管ヴィグリュー 3520-200-3L

                      分留管ヴィグリュー 3520-200-3L

                        分留用連結管 2578-3L-300

                        分留用連結管 2578-3L-300

                          連結管直管(メス×メス) 2504-5L

                          連結管直管(メス×メス) 2504-5L

                            メーカー 旭製作所 旭製作所 旭製作所 旭製作所 旭製作所 旭製作所 旭製作所 旭製作所 旭製作所 アズワン 旭製作所 旭製作所 旭製作所
                            通常価格
                            (税別)
                            7,700円 9,100円 7,700円 6,700円 9,100円 6,700円 6,700円 7,900円 7,900円 9,100円 16,800円 10,600円 6,000円
                            通常出荷日 24日目   23日目   23日目   23日目   23日目   23日目   23日目   23日目   23日目   24日目   33日目   23日目   24日目  
                            アズワン型番 62-2095-19 62-2095-32 62-2095-24 62-2095-18 62-2095-29 62-2095-23 62-2095-17 62-2095-28 62-2095-27 - 62-2108-86 62-2095-62 62-2094-46

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)