(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUSP460-1820 シェルフ

SUSP460-1820 シェルフ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
59,978
通常出荷日:
30日目

【特長】・キャニオンシェルフ専用の棚板です。・耐腐食性・耐薬品性に優れています...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • アズワン型番:
    61-3802-17

(i)注意:購入前にご確認いただきたい ご注意事項 がございます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

30日目

59,978

型番 : SUSP460-1820
通常出荷日 30日目
通常単価(税別) 59,978

スペック

  • アズワン型番
    61-3802-17

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・キャニオンシェルフ専用の棚板です。
・耐腐食性・耐薬品性に優れています。
・空気の流れを遮断しないパンチングを採用しています。
【商品仕様】
・サイズ(呼寸)mm:D460×W1820
・材質:棚板/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS
・耐荷重:80~100kg(均等静止荷重)
・製造国:日本

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

ステンレス キャニオンシェルフ(SUS304・メッシュタイプ) 画像

ステンレス キャニオンシェルフ(SUS304・メッシュタイプ)

キャニオン

【特長】メッシュ棚はほこりが溜まりにくく、優れた通気性を実現。あらゆる環境に対応するステンレス製。優れた耐腐食性/電気的特性/耐薬品性。

キャニオン ネームプレート ソリッド棚用 画像

キャニオン ネームプレート ソリッド棚用

キャニオン

【特長】透明塩ビを成形したカード挿しです。

キャニオンシェルフ用オプションパーツ 床面固定金具 画像

キャニオンシェルフ用オプションパーツ 床面固定金具

キャニオン

【特長】キャニオンシェルフを壁面に固定する金具。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUSP460-1820 シェルフ

SUSP460-1820 シェルフ

    SUSP610-1070 シェルフ

    SUSP610-1070 シェルフ

      SUSP460-1520 シェルフ

      SUSP460-1520 シェルフ

        SUSP610-760キャニオンシェルフ

        SUSP610-760キャニオンシェルフ

          SUSP610-610キャニオンシェルフ

          SUSP610-610キャニオンシェルフ

            SUSP460-760キャニオンシェルフ

            SUSP460-760キャニオンシェルフ

              SUSP460-1220 シェルフ

              SUSP460-1220 シェルフ

                SUSP610-1520 シェルフ

                SUSP610-1520 シェルフ

                  SUSP610-910キャニオンシェルフ

                  SUSP610-910キャニオンシェルフ

                    SUSP610-1220 シェルフ

                    SUSP610-1220 シェルフ

                      SUSP460-610キャニオンシェルフ

                      SUSP460-610キャニオンシェルフ

                        SUSP610-1820 シェルフ

                        SUSP610-1820 シェルフ

                          SUSP460-910キャニオンシェルフ

                          SUSP460-910キャニオンシェルフ

                            メーカー キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン
                            通常価格
                            (税別)
                            59,978円 48,048円 49,188円 36,210円 38,808円 31,972円 40,178円 63,190円 42,719円 52,109円 27,018円 72,581円 39,788円
                            通常出荷日 30日目   30日目   30日目   30日目   30日目   30日目   30日目   30日目   30日目   30日目   30日目   30日目   30日目  
                            アズワン型番 61-3802-17 61-3802-21 61-3802-16 61-3802-19 61-3802-18 61-3802-12 61-3802-15 61-3802-23 61-3802-20 61-3802-22 61-3802-11 61-3802-24 61-3802-13

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)