(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロピペット ニチペットプレミアム 00-NLT-200 + JCSS校正サービス J1コース

マイクロピペット ニチペットプレミアム 00-NLT-200 + JCSS校正サービス J1コース

通常単価(税別):
40,180
通常出荷日:
20日目

【特長】
・ストロークが軽く、ピペッティングによる疲労を軽減
・消耗品を含めた製品本来の性能を5年間保証
・落下耐久性、耐薬品性に優れた材質
・チップ着脱時による摩耗に強い材質を採用
・吐出性能が向上し数μL吸引時のチップ内液残りを解消
測定回数:調整後10回、発行書類:JCSS校正証明書
【商品仕様】
・※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
・ストローク荷重:軽量
・容量範囲(uL):20~200
・目盛単位(uL):0.2
・精度(%):±1.0~±0.8
・再現性(%):≦0.5~≦0.2
・適合チップ:BMT2-SG
・UV滅菌・オートクレーブ可(121℃)
・容量設定方式:デジタル可変式
・※NPP-2での0.2ul以下での精度・再現性はサンプリング技術及びサンプリング環境に大きく影響されます。※オープナー00-NTO-001は00-NPP-5000・10000では使用できません。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

20日目

40,180

型番 : 00-NLT-200/J-1
通常出荷日 20日目
通常単価(税別) 40,180

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ボトルトップ ディスペット 瓶200mL付/瓶350mL付/瓶1L付 画像

ボトルトップ ディスペット 瓶200mL付/瓶350mL付/瓶1L付

ニチリョー

【特長】各種標準試薬瓶に直接セットできます。100mL以下の小型試薬瓶にも直接セットできるアダプタです。(φ22mm)付きです(DP-1、2に付属)。接液部は耐薬品性に優れた材質でできています。付属の予備チューブ(220mm)は容器に合わせて切断し、ご使用ください。ボトルは各サイズともネ

マイクロピペット用チップ 画像

マイクロピペット用チップ

ニチリョー

【材質】材質:PP(ポリプロピレン)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

マイクロピペット ニチペットプレミアム 00-NLT-200 + JCSS校正サービス J1コースのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)