(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

18-10 ロイヤル ソテーパン XTD-240 24cm

18-10 ロイヤル ソテーパン XTD-240 24cm

通常単価(税別):
15,055
通常出荷日:
13日目

【特長】
・200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
【商品仕様】
・外寸1:φ253
・外寸2:底径/175
・内寸1:φ240
・内寸2:深さ/80
・重量:1.8kg
・容量:3.5L
・板厚厚み:1.5
・材質1:18-10ステンレス(304L)
・材質2:特殊カーボンスチールチタン&ニオブ入
・電磁調理器:200V

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

13日目

15,055

型番 : 3010100
通常出荷日 13日目
通常単価(税別) 15,055

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

18-10 ロイヤル フッ素加工フライパン XFD-240T 24cm 画像

18-10 ロイヤル フッ素加工フライパン XFD-240T 24cm

フジノス

【特長】200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。

エレックマスターライト用 ガラス蓋 16cm用 画像

エレックマスターライト用 ガラス蓋 16cm用

フジノス

【商品仕様】外寸1:φ170。材質1:ガラス

18-10 ロイヤル フライパン XFD-240 24cm 画像

18-10 ロイヤル フライパン XFD-240 24cm

フジノス

【特長】200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

18-10 ロイヤル ソテーパン XTD-240 24cmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)