(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

試験管(リム付) 7mL 12φ×120 100本

試験管(リム付) 7mL 12φ×120 100本

通常単価(税別):
4,704
通常出荷日:
14日目

【商品仕様】
・サイズ(直径×長さmm):12φ×120
・肉厚:1.1mm
・入数:100本

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

14日目

4,704

型番 : TEST12NP
通常出荷日 14日目
通常単価(税別) 4,704

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ディスポーザブルガラス試験管(シリコンコーティング済)1000本 画像

ディスポーザブルガラス試験管(シリコンコーティング済)1000本

AGCテクノグラス

【商品仕様】製品内容:シリコンコーティング済み培養試験管。サイズ(直径×長さ):φ12×75mm。入数:1000本

植物培養用試験管 平底 リム無 30φ×120mm 100本 画像

植物培養用試験管 平底 リム無 30φ×120mm 100本

AGCテクノグラス

【商品仕様】サイズ(直径×長さmm):30φ×120。入数:100本

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

試験管(リム付) 7mL 12φ×120 100本のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)