(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェルール F-8

フェルール F-8【10個入り】

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
2,702
通常出荷日:
5日目

【特長】
・溝切カッター(別売)でチューブに溝を作ってフェルール・本体を付け、ナットを締めるだけで確実に接続できます。
【商品仕様】
・型番:F-8
・材質:PTFE(四フッ化エチレン)
・適合チューブ外径:φ8mm
・入数:1袋(10個入)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
F-8

5日目

2,702

10個入り

型番 : F-8
通常出荷日 5日目
通常単価(税別) 2,702
内容量 10個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)