(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

玉型ガラスフィルター G1フィルター径40mm

玉型ガラスフィルター G1フィルター径40mm

通常単価(税別):
7,977
通常出荷日:
20日目

【商品仕様】
・フィルター径 40mm
・JANコード:4573310042443
・内容量:1個

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

20日目

7,977

型番 : CL0775-02-101
通常出荷日 20日目
通常単価(税別) 7,977

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

二口フラスコ2L中34/45側29/42 画像

二口フラスコ2L中34/45側29/42

クライミング

【商品仕様】容量2000ml。中管 普通摺合 TS34/45。側管 普通摺合 TS29/42

ミクロケルダール窒素定量装置CL1024 画像

ミクロケルダール窒素定量装置CL1024

クライミング

【商品仕様】Ⅱ型。蒸留フラスコ 1L(丸底フラスコ)(4280-00-10)、トラップ(0267-05-10)、ミクロケルダールⅡ型用蒸留受器(0803-02-10)、リービッヒ冷却器(ミクロケルダール用)300mm(0002-07-10)、三角フラスコ300ml(4980-00-10)、ロート50mm(ゴム止付)(0354-12-10)、字管(直管)(ゴム付)(0435-02-10)、L字管(ゴム止付)(0435-03-10)

リービッヒ冷却器 500mm 画像

リービッヒ冷却器 500mm

クライミング

【商品仕様】外筒長500mm。外径φ40±1mm

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

玉型ガラスフィルター G1フィルター径40mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)