(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

Sカプラー バーブ管継手付タイプ 13B ソケット・KK130S

Sカプラー バーブ管継手付タイプ 13B ソケット・KK130S

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
773
通常出荷日:
13日目

【特長】
・圧力損失が少なく、空気消費量を削減できます。
【商品仕様】
・型番:13B
・ソケット・KK130S
・適合流体:空気
・使用圧力範囲:0~1.5MPa
・使用温度:-20~+80℃(凍結なきこと)
・本体材質:スチール
・ホースの呼び:12mm
・適合ホース内径:1/2″

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
13B

13日目

773

型番 : 13B
通常出荷日 13日目
通常単価(税別) 773

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

Sカプラー ワンタッチ管継手付タイプ 11H プラグ・KK130P 画像

Sカプラー ワンタッチ管継手付タイプ 11H プラグ・KK130P

SMC

【特長】圧力損失が少なく、空気消費量を削減できます。

Sカプラー ナット管継手付タイプ 110N プラグ・KK130P 画像

Sカプラー ナット管継手付タイプ 110N プラグ・KK130P

SMC

【特長】圧力損失が少なく、空気消費量を削減できます。

Sカプラー めねじタイプ 02F プラグ・KK130P 画像

Sカプラー めねじタイプ 02F プラグ・KK130P

SMC

【特長】圧力損失が少なく、空気消費量を削減できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

Sカプラー バーブ管継手付タイプ 13B ソケット・KK130Sのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)