(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビーカーガラス(目安目盛付)20ml010020-2071A

ビーカーガラス(目安目盛付)20ml010020-2071A

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
424
通常出荷日:
3日目

【仕様】
・品番:100005-2061A
・容量:20ml
・サイズ:胴外径34×45Hmm
【特長】
・目安目盛付
・胴外径34×45Hmm
・入数:1本

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

3日目

424

型番 : 100005-2061A
通常出荷日 3日目
通常単価(税別) 424

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ビーカー 50mL~10L ハリオ 画像

ビーカー 50mL~10L ハリオ

柴田科学

30~10000mL目安目盛付き

トールビーカー 50mL~3L ハリオ 画像

トールビーカー 50mL~3L ハリオ

柴田科学

柴田科学 ガラス機器・器具類 トールビーカー 50mL~3L ハリオ

共通すり合わせ平栓(メスフラスコ・メスシリンダー・共栓三角フラスコ用) 画像

共通すり合わせ平栓(メスフラスコ・メスシリンダー・共栓三角フラスコ用)

柴田科学

【特長】JISは米国規格(NBS)およびISO規格の一部と合致しており、互換性を持っている。共栓三角フラスコ、有栓メスシリンダーにも使用可能。共通すり合わせ平栓。白 (メスフラスコ、メスシリンダー、共栓三角フラスコ用)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

ビーカーガラス(目安目盛付)20ml010020-2071Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)