(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

EBM アルミ S型 半寸胴鍋 21cm

EBM アルミ S型 半寸胴鍋 21cm

通常単価(税別):
7,056
通常出荷日:
13日目

【特長】・業務用の使用に耐える余裕のスペック・幅広いサイズ設定であらゆる業種・...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • アズワン型番:
    61-6507-68

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

13日目

7,056

型番 : 111500
通常出荷日 13日目
通常単価(税別) 7,056

スペック

  • アズワン型番
    61-6507-68

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・業務用の使用に耐える余裕のスペック
・幅広いサイズ設定であらゆる業種・業態に適応。
・リーズナブルな価格はエントリーモデルとして最適。
【商品仕様】
・外寸1:φ216
・内寸1:φ210
・内寸2:深さ/150
・重量:1.4kg
・容量:5.1L
・板厚厚み:2.6
・材質1:アルミ

商品担当おすすめ

EBM ガーゼ布(吉田晒)30cm×10m 綿100% 画像

EBM ガーゼ布(吉田晒)30cm×10m 綿100%

江部松商事

【商品仕様】外寸1:30cm×10m巻。重量:110g。材質1:綿100%

EBM アルミ ショックフリーザー天板 画像

EBM アルミ ショックフリーザー天板

江部松商事

【特長】フレンチサイズ。急速冷凍、解凍、焼くがこれ1枚でOK! とても使い勝手の良い天板です。

BK 18-8 ケーキバット 30型 画像

BK 18-8 ケーキバット 30型

江部松商事

【商品仕様】外寸1:300×180×H18。重量:230g。材質1:18-8ステンレス

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EBM アルミ S型 半寸胴鍋 21cm

EBM アルミ S型 半寸胴鍋 21cm

    EBM アルミ S型 寸胴鍋 24cm

    EBM アルミ S型 寸胴鍋 24cm

      EBM アルミ S型 寸胴鍋 21cm

      EBM アルミ S型 寸胴鍋 21cm

        EBM アルミ S型 外輪鍋 21cm

        EBM アルミ S型 外輪鍋 21cm

          EBM アルミ S型 寸胴鍋 33cm

          EBM アルミ S型 寸胴鍋 33cm

            EBM アルミ S型 半寸胴鍋 42cm

            EBM アルミ S型 半寸胴鍋 42cm

              EBM アルミ S型 浅型 片手鍋 21cm

              EBM アルミ S型 浅型 片手鍋 21cm

                EBM アルミ S型 浅型 片手鍋 18cm

                EBM アルミ S型 浅型 片手鍋 18cm

                  EBM アルミ S型 半寸胴鍋 36cm

                  EBM アルミ S型 半寸胴鍋 36cm

                    EBM アルミ S型 半寸胴鍋 33cm

                    EBM アルミ S型 半寸胴鍋 33cm

                      EBM アルミ S型 寸胴鍋 42cm

                      EBM アルミ S型 寸胴鍋 42cm

                        EBM アルミ S型 外輪鍋 30cm

                        EBM アルミ S型 外輪鍋 30cm

                          EBM アルミ S型 半寸胴鍋 54cm

                          EBM アルミ S型 半寸胴鍋 54cm

                            メーカー 江部松商事 江部松商事 江部松商事 江部松商事 江部松商事 江部松商事 江部松商事 江部松商事 江部松商事 江部松商事 江部松商事 江部松商事 江部松商事
                            通常価格
                            (税別)
                            7,056円 8,769円 8,134円 6,860円 15,521円 18,454円 6,174円 4,998円 13,969円 11,640円 26,006円 8,536円 40,185円
                            通常出荷日 13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目  
                            アズワン型番 61-6507-68 61-6507-56 61-6507-55 61-6507-81 61-6507-59 61-6507-75 61-6508-02 61-6508-01 61-6507-73 61-6507-72 61-6507-62 61-6507-84 61-6507-79

                            EBM アルミ S型 半寸胴鍋 21cmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)