(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

リボンヒーター C50-10030

リボンヒーター C50-10030

通常単価(税別):
35,010
通常出荷日:
21日目

【特長】ガラス布地に均等かつ整然とニクロム線を配線し、さらにガラス布で包み込ん...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • TGK型番:
    0774-60-83-48

(i)注意:購入前にご確認いただきたい ご注意事項 がございます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

21日目

35,010

型番 : C50-10030
通常出荷日 21日目
通常単価(税別) 35,010

スペック

  • TGK型番
    0774-60-83-48

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】ガラス布地に均等かつ整然とニクロム線を配線し、さらにガラス布で包み込んだテープ状のヒーターです。
・柔軟性、フレキシブル性にすぐれ、軽量で扱いやすいため、広範囲な用途に活用できます。
・配線関係以外はすべてガラス繊維(ガラス布、ガラス糸)で構成されています。
・※必要に応じてシリカ繊維を使用した高温タイプ(最高温度700℃)も作成可能です。また、200V用の製作も承ります。お問合せください。
【商品仕様】
・100mm幅
・型式:C50-10030
・長さ(mm):3000
・電熱容量(W):500
・使用温度:300℃(常温温度)、400℃(最高温度)
・ワット密度:0.4~0.7W/cm^2
・付属品:電源端子(コンセントプラグ、丸端子など)、リード線500mm、巻き付け用ガラスひも
・注意事項:電圧調整器または温度調節器を併用してください。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

水道凍結防止用ヒーター D-1~D-20 画像

水道凍結防止用ヒーター D-1~D-20

東京硝子器械

【特長】取り付けが簡単で、充分な凍結防止効果が得られます。耐熱105℃ですから、給湯・給水配管の両方に利用できます。信頼性の高いサーモスタットが組み込まれています。サーモスタットは約3℃以下になると通電を開始し、約10℃を超えると通電を停止します。品種が豊富。

サンドバス型ホットプレート NHS-300/NHS-450 画像

サンドバス型ホットプレート NHS-300/NHS-450

東京硝子器械

【特長】ヒーターと温度調節器のセンサーの配置は、テストデーターに基づいて設計され、温度精度は高温下でも安定性の高いホットプレートが仕上がりました。ボディーの設計を工夫して、外装への放熱は少なくなりました。プレートは堅牢で水平。サンドバスとしてだけでなく、試料容器を置いての恒温プレートとしても使用できます。

ホットプレート HPA-1914B 画像

ホットプレート HPA-1914B

東京硝子器械

【特長】トッププレートはアルミニウム製です。 ・埋込み式発熱体が平均した熱伝導で、プレート全体の表面温度を均一に保ちます。 ・サイクルライトの点灯による、電源入力の確認ができます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リボンヒーター C50-10030

リボンヒーター C50-10030

    リボンヒーター C100-5025

    リボンヒーター C100-5025

      リボンヒーター C50-5020

      リボンヒーター C50-5020

        リボンヒーター C50-10020

        リボンヒーター C50-10020

          リボンヒーター C20-10015

          リボンヒーター C20-10015

            リボンヒーター C100-4025

            リボンヒーター C100-4025

              リボンヒーター C20-10030

              リボンヒーター C20-10030

                リボンヒーター C50-5015

                リボンヒーター C50-5015

                  リボンヒーター C50-2050

                  リボンヒーター C50-2050

                    リボンヒーター C30-10020

                    リボンヒーター C30-10020

                      リボンヒーター C50-5040

                      リボンヒーター C50-5040

                        リボンヒーター C40-10040

                        リボンヒーター C40-10040

                          リボンヒーター C50-10050

                          リボンヒーター C50-10050

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格
                            (税別)
                            35,010円 39,460円 15,963円 29,811円 19,333円 38,878円 34,314円 14,068円 27,087円 25,345円 27,754円 37,100円 47,900円
                            通常出荷日 21日目   21日目   21日目   21日目   21日目   21日目   21日目   21日目   21日目   21日目   21日目   21日目   21日目  
                            TGK型番 0774-60-83-48 0774-60-83-04 0774-60-82-90 0774-60-83-46 0774-60-83-24 0774-60-82-49 0774-60-83-27 0774-60-82-89 0774-60-80-36 0774-60-83-32 0774-60-82-93 0774-60-83-42 0774-60-83-50

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)