(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガラスシェルバイアル 3.7mL 144本入

ガラスシェルバイアル 3.7mL 144本入

通常単価(税別):
4,495
通常出荷日:
50日目

【特長】乾燥物の保存に最適な、透明ガラス製のバイアルです。
・直口型なので中身の出し入れがしやすく、収納スペースを有効に活用できます。
・キャップはプラグシールタイプです。
【商品仕様】
・型式:03-339-26B
・容量(mL):3.7
・本体のみ寸法(mm):15×45
・入数(本):144
・材質:本体:ホウケイ酸ガラス キャップ:ポリエチレン
・トレー包装(キャップ別包装)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

基本スペック

  • TGK型番
    0656-04-42-02

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

50日目

4,495

型番 : 03-339-26B
通常出荷日 50日目
通常単価(税別) 4,495

スペック

  • TGK型番
    0656-04-42-02

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

マヨネーズびん ねじ口瓶 画像

マヨネーズびん ねじ口瓶

東京硝子器械

本体とフタは別梱包です。

安全ネトロン N1-6 定尺5m 画像

安全ネトロン N1-6 定尺5m

東京硝子器械

【特長】試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス器具の保護に。弾性が大きいので異形の部分にも無理なく被覆し保護します。耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化はありません。被せるだけです。取り付け・取り外しと反復使用できます。ハサミ・カッターで簡単に切断できます。

硬質チューブ用ボトルキャップ ネジ口規格GL-45 画像

硬質チューブ用ボトルキャップ ネジ口規格GL-45

東京硝子器械

【特長】取り付け用ナットは、適用チューブ外径1/16"~4mmタイプの小と、6mmタイプの大の2種類。小にはチューブ外径1/16"~2mmと2.1~4mmの両サイズ用シリコン製Oリング、大にはバイトン製Oリング付き。ネジ規格GL45用ボトルキャップで、色々なチューブサイズに対応でき、4ヶ所の紺色ガラス繊維強化のPP製ソケットと黒色ガラス繊維強化のPA製ナット付きです。バルブ無しソケットは加圧・吸引源からのチューブとナットとソケット内を貫通させて、自由にボトル内の高さ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガラスシェルバイアル 3.7mL 144本入

ガラスシェルバイアル 3.7mL 144本入

    ガラスシェルバイアル 1.8mL 144本入

    ガラスシェルバイアル 1.8mL 144本入

      ガラスシェルバイアル 3.7mL 144本入

      ガラスシェルバイアル 3.7mL 144本入

        ガラスシェルバイアル 25.9mL 144本入

        ガラスシェルバイアル 25.9mL 144本入

          ガラスシェルバイアル 1.8mL 144本入

          ガラスシェルバイアル 1.8mL 144本入

            ガラスシェルバイアル 25.9mL 144本入

            ガラスシェルバイアル 25.9mL 144本入

              ガラス瓶(広口)

              ガラス瓶(広口)

                ねじ口キャップ GL28

                ねじ口キャップ GL28

                  ねじ口キャップ GL32

                  ねじ口キャップ GL32

                    ねじ口キャップ GL40

                    ねじ口キャップ GL40

                      ねじ口キャップ GL22

                      ねじ口キャップ GL22

                        NEG バイアル瓶 茶 本体のみ V-10A 50入

                        NEG バイアル瓶 茶 本体のみ V-10A 50入

                          バイアル瓶 褐 本体

                          バイアル瓶 褐 本体

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 アズワン
                            通常価格
                            (税別)
                            4,495円 4,495円 4,495円 18,671円 4,495円 18,671円 900円~ 29円 40円 49円 29円 4,798円 3,602円~
                            通常出荷日 50日目   50日目   8日目   50日目   7日目   お見積り   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   7日目~  
                            TGK型番 0656-04-42-02 0656-04-42-01 - 0656-04-42-03 - - - - - - - - -

                            ガラスシェルバイアル 3.7mL 144本入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)