(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創手袋(平部/滑り止め付き) MZ620

耐切創手袋(平部/滑り止め付き) MZ620

通常単価(税別):
7,204
通常出荷日:
15日目

【特長】・高強力繊維「ザイロン(R)」「ケブラー(R)」を使用し、高レベルの耐...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • アズワン型番:
    61-4696-07

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

15日目

7,204

型番 : MZ620
通常出荷日 15日目
通常単価(税別) 7,204

スペック

  • アズワン型番
    61-4696-07

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・高強力繊維「ザイロン(R)」「ケブラー(R)」を使用し、高レベルの耐切創性があります。
・平部は滑り止め加工。
【商品仕様】
・材質:甲/アラミド繊維(綿貼)、平/PBO繊維(綿貼)、樹脂部/シリコン
・全長:24cm

商品担当おすすめ

耐切創手袋 マックメイトDY(PU​コーテイング手袋) M・LLサイズ 画像

耐切創手袋 マックメイトDY(PU​コーテイング手袋) M・LLサイズ

マックス(手袋)

薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。ポリウレタンコートによる優れたソフト感、グリップ力があります。レベル5(EN388)の高い耐切創力商品です。13ゲージのフィット感と伸縮性があります。ポリウレタンコートによる優れたソフト感、グリップ力を実現しました。ガラス・プレスなど切創の危険性がある作業。

耐切創手袋“マックパワー300” 画像

耐切創手袋“マックパワー300”

マックス(手袋)

独自の4層構造によるソフトな操作性を可能にしました。当社比約20%アップした低熱伝導性を実現しました。左右別売りも用意し経済的です。

親指・人さし指保護具 マックメイトDY 画像

親指・人さし指保護具 マックメイトDY

マックス(手袋)

【特長】高強度繊維「ダイニーマR」使用の高密度編み生地を使用した耐切創カバーです。ガラス片やカッターなどから指先を守ります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐切創手袋(平部/滑り止め付き) MZ620

耐切創手袋(平部/滑り止め付き) MZ620

    耐切創手袋(平部/当て革付き) MZ621

    耐切創手袋(平部/当て革付き) MZ621

      耐切創手袋(平/滑り止め) 10ゲージ(10双入り) MT951EX

      耐切創手袋(平/滑り止め) 10ゲージ(10双入り) MT951EX

        耐切創手袋(平/滑り止め) 7ゲージ(10双入り) MT961EX

        耐切創手袋(平/滑り止め) 7ゲージ(10双入り) MT961EX

          耐切創手袋(平部/滑り止め付き) MT700

          耐切創手袋(平部/滑り止め付き) MT700

            耐切創手袋(平/滑り止め)7ゲージ(10双入り) MZ641

            耐切創手袋(平/滑り止め)7ゲージ(10双入り) MZ641

              耐切創手袋(平/滑り止め) 7ゲージ(12双入り) MT991

              耐切創手袋(平/滑り止め) 7ゲージ(12双入り) MT991

                ザイロン耐切創手袋(ひら当て部補強)

                ザイロン耐切創手袋(ひら当て部補強)

                  ミドリ安全 耐切創性手袋 カットガード130 SSサイズ 10双入

                  ミドリ安全 耐切創性手袋 カットガード130 SSサイズ 10双入

                    テクノーラ 耐切創手袋 EGF-1

                    テクノーラ 耐切創手袋 EGF-1

                      耐切創手袋 7ゲージ・ロング(10双入り) MT960EX

                      耐切創手袋 7ゲージ・ロング(10双入り) MT960EX

                        ザイロン耐切創手袋(すべり止め付)

                        ザイロン耐切創手袋(すべり止め付)

                          ケブラー編手袋 KPC-60

                          ケブラー編手袋 KPC-60

                            メーカー マックス(手袋) マックス(手袋) アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン トラスコ中山 ミドリ安全 ケニス アズワン トラスコ中山 ケニス
                            通常価格
                            (税別)
                            7,204円 6,753円 9,905円 13,509円 4,141円 34,223円 12,105円 7,670円 10,416円 3,048円 11,708円 7,670円 4,454円
                            通常出荷日 15日目   15日目   15日目   15日目   10日目   10日目   15日目   1日目   11日目   4日目   15日目   1日目   4日目  
                            アズワン型番 61-4696-07 61-4696-08 - - - - - - - - - - -

                            耐切創手袋(平部/滑り止め付き) MZ620のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)