(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFEチューブコネクターY型 8φ

PTFEチューブコネクターY型 8φ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
7,700
通常出荷日:
28日目

【特長】・PTFE切削加工品です。【商品仕様】・適用チューブ内径:8φ用

詳細情報を確認する

基本スペック

  • アズワン型番:
    61-4382-44

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

28日目

7,700

型番 : F-2096-03
通常出荷日 28日目
通常単価(税別) 7,700

スペック

  • アズワン型番
    61-4382-44

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・PTFE切削加工品です。
【商品仕様】
・適用チューブ内径:8φ用

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PTFEチューブコネクターY型 8φ

PTFEチューブコネクターY型 8φ

    PTFEチューブコネクターY型 4φ

    PTFEチューブコネクターY型 4φ

      PTFEチューブコネクターL型 8φ

      PTFEチューブコネクターL型 8φ

        PTFEチューブコネクターY型 6φ

        PTFEチューブコネクターY型 6φ

          PTFEチューブコネクターT型 10φ

          PTFEチューブコネクターT型 10φ

            PTFEチューブコネクターL型 4φ

            PTFEチューブコネクターL型 4φ

              PTFEチューブコネクターL型 8φ

              PTFEチューブコネクターL型 8φ

                PTFEチューブコネクターL型 6φ

                PTFEチューブコネクターL型 6φ

                  PTFEチューブコネクターI型 8φ

                  PTFEチューブコネクターI型 8φ

                    PTFEチューブコネクターT型 4φ

                    PTFEチューブコネクターT型 4φ

                      PTFEチューブコネクターY型 10φ

                      PTFEチューブコネクターY型 10φ

                        PTFEチューブコネクターT型 8φ

                        PTFEチューブコネクターT型 8φ

                          PTFEチューブコネクターL型 10φ

                          PTFEチューブコネクターL型 10φ

                            メーカー フロン工業 フロン工業 フロン工業 フロン工業 フロン工業 フロン工業 フロン工業 フロン工業 フロン工業 フロン工業 フロン工業 フロン工業 フロン工業
                            通常価格
                            (税別)
                            7,700円 6,100円 3,241円 7,200円 10,000円 4,500円 4,900円 3,152円 1,801円 5,000円 8,100円 8,400円 5,600円
                            通常出荷日 28日目   28日目   28日目   28日目   28日目   31日目   28日目   28日目   28日目   28日目   28日目   28日目   28日目  
                            アズワン型番 61-4382-44 61-4382-42 61-4382-63 61-4382-43 61-4382-41 61-4382-34 61-4382-36 61-4382-62 61-4382-59 61-4382-38 61-4382-45 61-4382-40 61-4382-37

                            PTFEチューブコネクターY型 8φのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)