(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

SW 18-8 クリップ型 サービストング(全長235)

SW 18-8 クリップ型 サービストング(全長235)

通常単価(税別):
4,165
通常出荷日:
13日目

【商品仕様】
・外寸1:235
・材質1:18-8ステンレス

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

13日目

4,165

型番 : 3531100
通常出荷日 13日目
通常単価(税別) 4,165

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

SW 18-8 極厚 計量スプーン 5㏄ 画像

SW 18-8 極厚 計量スプーン 5㏄

和田助製作所

【商品仕様】外寸1:145。容量:5cc。材質1:18-8ステンレス

SW 18-8 極厚 計量スプーン 30㏄ 画像

SW 18-8 極厚 計量スプーン 30㏄

和田助製作所

【商品仕様】外寸1:172。重量:60g。容量:30cc。材質1:18-8ステンレス

SW 18-8 極厚 計量スプーン 25㏄ 画像

SW 18-8 極厚 計量スプーン 25㏄

和田助製作所

【商品仕様】外寸1:168。重量:60g。容量:25cc。材質1:18-8ステンレス

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

SW 18-8 クリップ型 サービストング(全長235)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)