(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスポーザブル経口ゾンデ 7201 250入

ディスポーザブル経口ゾンデ 7201 250入

通常単価(税別):
38,000
通常出荷日:
60日目

【特長】チューブは他の材質に比べてしなやかなPTFE、先端はソフトな球状シリコンを採用しています。 耐薬品性、柔軟性にすぐれたPTFEチューブは、半透明で試験薬物の確認が容易です。 PTFEチューブは任意に湾曲加工できる特性を持っています。
【商品仕様】
・フレキシブルタイプ
・型式:7201
・規格:7200シリーズ マウス用
・滅菌:×
・寸法 針長 (mm):50
・寸法 先玉 (mm):2.0
・寸法 外径 (mm):1.18
・寸法 内径 (mm):0.68
・針基色:ピンク
・入数(箱):250本入(1パック5本×50パック)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

60日目

38,000

型番 : 7201
通常出荷日 60日目
通常単価(税別) 38,000

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ルアーロック針 画像

ルアーロック針

東京硝子器械

ディスポーザブル経口ゾンデ 4201 500入 画像

ディスポーザブル経口ゾンデ 4201 500入

東京硝子器械

【特長】チューブはステンレス細管で簡単に湾曲加工が出来るため、初心者でも容易に投与できます。 先端は球状シリコンで弾力性があります。

ディスポーザブル経口ゾンデ 4202 500入 画像

ディスポーザブル経口ゾンデ 4202 500入

東京硝子器械

【特長】チューブはステンレス細管で簡単に湾曲加工が出来るため、初心者でも容易に投与できます。 先端は球状シリコンで弾力性があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

ディスポーザブル経口ゾンデ 7201 250入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)