(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

TSセミ・ミクロ分液ロート(等圧型目盛付) 30mL

TSセミ・ミクロ分液ロート(等圧型目盛付) 30mL

通常単価(税別):
19,056
通常出荷日:
20日目

【商品仕様】・容量30mL・ガラスコック・普通摺合TS15/20

詳細情報を確認する

基本スペック

  • アズワン型番:
    61-0052-14

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

20日目

19,056

型番 : CL0521-03-10
通常出荷日 20日目
通常単価(税別) 19,056

スペック

  • アズワン型番
    61-0052-14

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【商品仕様】
・容量30mL
・ガラスコック
・普通摺合TS15/20

商品担当おすすめ

丸形分液ロート(テフロンコック付) 100mL 画像

丸形分液ロート(テフロンコック付) 100mL

クライミング

【商品仕様】容量100mL。テフロンコック。上栓 普通摺合TS15/25

アマルガム用滴下ロート 画像

アマルガム用滴下ロート

クライミング

【商品仕様】容量 300mL。コック部 普通摺合 TS15/35

ロート(角度60゚)足長型 65φ 足L=130mm 画像

ロート(角度60゚)足長型 65φ 足L=130mm

クライミング

【商品仕様】内径65mm。足長130mm。足外径8mm

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TSセミ・ミクロ分液ロート(等圧型目盛付) 30mL

TSセミ・ミクロ分液ロート(等圧型目盛付) 30mL

    TSセミ・ミクロ分液ロート(目盛無) 30mL

    TSセミ・ミクロ分液ロート(目盛無) 30mL

      TSセミ・ミクロ分液ロート(等圧型目盛付)30mL<透

      TSセミ・ミクロ分液ロート(等圧型目盛付)30mL<透

        TSセミ・ミクロ分液ロート(目盛無)TFコック 30mL

        TSセミ・ミクロ分液ロート(目盛無)TFコック 30mL

          TSセミ・ミクロ分液ロート(等圧型目盛付) 20mL

          TSセミ・ミクロ分液ロート(等圧型目盛付) 20mL

            TSセミ・ミクロ分液ロート(目盛無) 10mL

            TSセミ・ミクロ分液ロート(目盛無) 10mL

              TSセミ・ミクロ分液ロート(等圧型目付)TC30mL<透

              TSセミ・ミクロ分液ロート(等圧型目付)TC30mL<透

                TSセミ・ミクロ分液ロート(目盛付) 30mL

                TSセミ・ミクロ分液ロート(目盛付) 30mL

                  TSセミ・ミクロ分液ロート(目盛付)TFコック 20mL

                  TSセミ・ミクロ分液ロート(目盛付)TFコック 20mL

                    TSセミ・ミクロ分液ロート(目盛無) 20mL

                    TSセミ・ミクロ分液ロート(目盛無) 20mL

                      TSセミ・ミクロ分液ロート(等圧型目付)TFコック30mL

                      TSセミ・ミクロ分液ロート(等圧型目付)TFコック30mL

                        TSセミ・ミクロ分液ロート(目盛付) 30mL<透明摺>

                        TSセミ・ミクロ分液ロート(目盛付) 30mL<透明摺>

                          TSセミ・ミクロ分液ロート(等圧型目付)TFコック20mL

                          TSセミ・ミクロ分液ロート(等圧型目付)TFコック20mL

                            メーカー クライミング クライミング クライミング クライミング クライミング クライミング クライミング クライミング クライミング クライミング クライミング クライミング クライミング
                            通常価格
                            (税別)
                            19,056円 10,242円 28,800円 13,425円 18,680円 9,390円 28,347円 13,658円 16,043円 9,854円 22,521円 18,541円 22,069円
                            通常出荷日 20日目   20日目   20日目   20日目   20日目   20日目   20日目   20日目   20日目   20日目   20日目   20日目   20日目  
                            アズワン型番 61-0052-14 61-0051-77 61-0052-15 61-0051-83 61-0052-12 61-0051-73 61-0052-21 61-0051-89 61-0051-93 61-0051-75 61-0052-20 61-0051-90 61-0052-18

                            TSセミ・ミクロ分液ロート(等圧型目盛付) 30mLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)