(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

リボンヒーター C15-5010

リボンヒーター C15-5010

通常単価(税別):
6,597
通常出荷日:
21日目

【特長】ガラス布地に均等かつ整然とニクロム線を配線し、さらにガラス布で包み込ん...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • TGK型番:
    0774-60-82-60

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

21日目

6,597

型番 : C15-5010
通常出荷日 21日目
通常単価(税別) 6,597

スペック

  • TGK型番
    0774-60-82-60

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】ガラス布地に均等かつ整然とニクロム線を配線し、さらにガラス布で包み込んだテープ状のヒーターです。
・柔軟性、フレキシブル性にすぐれ、軽量で扱いやすいため、広範囲な用途に活用できます。
・配線関係以外は全てガラス繊維(ガラス布、ガラス糸)で構成されています。
・※必要に応じてシリカ繊維を使用した高温タイプ(最高温度700℃)も作成可能です。また、200V用の製作も承ります。お問合せください。
【商品仕様】
・50mm幅
・型式:C15-5010
・長さ(mm):1000
・電熱容量(W):150
・使用温度:300℃(常用温度)、400℃(最高温度)
・ワット密度:0.4~0.7W/cm^2
・付属品:電源端子(コンセントプラグ、丸端子など)、リード線500mm、巻き付け用ガラスヒモ
・注意事項:電圧調整器または温度調節器を併用してください。

商品担当おすすめ

水道凍結防止用ヒーター D-1~D-20 画像

水道凍結防止用ヒーター D-1~D-20

東京硝子器械

【特長】取り付けが簡単で、充分な凍結防止効果が得られます。耐熱105℃ですから、給湯・給水配管の両方に利用できます。信頼性の高いサーモスタットが組み込まれています。サーモスタットは約3℃以下になると通電を開始し、約10℃を超えると通電を停止します。品種が豊富。

サンドバス型ホットプレート NHS-300/NHS-450 画像

サンドバス型ホットプレート NHS-300/NHS-450

東京硝子器械

【特長】ヒーターと温度調節器のセンサーの配置は、テストデーターに基づいて設計され、温度精度は高温下でも安定性の高いホットプレートが仕上がりました。ボディーの設計を工夫して、外装への放熱は少なくなりました。プレートは堅牢で水平。サンドバスとしてだけでなく、試料容器を置いての恒温プレートとしても使用できます。

ホットプレート HPA-1914B 画像

ホットプレート HPA-1914B

東京硝子器械

【特長】トッププレートはアルミニウム製です。 ・埋込み式発熱体が平均した熱伝導で、プレート全体の表面温度を均一に保ちます。 ・サイクルライトの点灯による、電源入力の確認ができます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リボンヒーター C15-5010

リボンヒーター C15-5010

    リボンヒーター C15-3520

    リボンヒーター C15-3520

      リボンヒーター C15-10050

      リボンヒーター C15-10050

        リボンヒーター C15-4030

        リボンヒーター C15-4030

          リボンヒーター C15-2550

          リボンヒーター C15-2550

            リボンヒーター C15-10025

            リボンヒーター C15-10025

              リボンヒーター C15-2510

              リボンヒーター C15-2510

                リボンヒーター C50-4020

                リボンヒーター C50-4020

                  リボンヒーター C15-3530

                  リボンヒーター C15-3530

                    リボンヒーター C15-5025

                    リボンヒーター C15-5025

                      リボンヒーター C100-5020

                      リボンヒーター C100-5020

                        リボンヒーター C50-2540

                        リボンヒーター C50-2540

                          リボンヒーター C15-4050

                          リボンヒーター C15-4050

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格
                            (税別)
                            6,597円 10,458円 37,677円 13,680円 18,553円 26,621円 4,499円 15,005円 13,680円 13,823円 37,711円 22,187円 20,385円
                            通常出荷日 21日目   21日目   21日目   21日目   21日目   21日目   21日目   21日目   21日目   21日目   21日目   21日目   21日目  
                            TGK型番 0774-60-82-60 0774-60-81-54 0774-60-83-22 0774-60-82-10 0774-60-80-52 0774-60-83-19 0774-60-80-46 0774-60-82-36 0774-60-81-56 0774-60-82-63 0774-60-83-03 0774-60-80-77 0774-60-82-12

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)