(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

高真空グリースレスマルチバルブ Ⅰ型 芯棒材質:PTFE 2262-12

高真空グリースレスマルチバルブ Ⅰ型 芯棒材質:PTFE 2262-12

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
24,200
通常出荷日:
23日目

【特長】・ガラス管Lの公差は±5mmとなります。【商品仕様】・型式:GTV-1...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • アズワン型番:
    62-2091-72

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

23日目

24,200

型番 : 2262-12
通常出荷日 23日目
通常単価(税別) 24,200

スペック

  • アズワン型番
    62-2091-72

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・ガラス管Lの公差は±5mmとなります。
【商品仕様】
・型式:GTV-12M/1
・L:85
・L1:80
・d(φ):12
・内容量:1個

商品担当おすすめ

ガラス容器 4784-500 画像

ガラス容器 4784-500

旭製作所

【特長】石油類試験用ガラス器具 JIS K-2839。JIS K-2207 石油アスファルト 針入度試験。JIS K-2208 石油アスファルト乳材蒸発残留物針入度試験。

閉止止め用ゴムリング 2100-15R 画像

閉止止め用ゴムリング 2100-15R

旭製作所

【特長】紛失した際などにお買い求めください。弊社製品と合わせてご使用ください。正常に動作しない可能性があります。

U字管 2368-8 画像

U字管 2368-8

旭製作所

【特長】L寸法は目安寸法です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高真空グリースレスマルチバルブ Ⅰ型 芯棒材質:PTFE 2262-12

高真空グリースレスマルチバルブ Ⅰ型 芯棒材質:PTFE 2262-12

    高真空グリースレスマルチバルブ Ⅲ型 芯棒材質:PTFE 2266-12

    高真空グリースレスマルチバルブ Ⅲ型 芯棒材質:PTFE 2266-12

      高真空グリースレスマルチバルブ Ⅰ型 芯棒材質:PTFE 2262-10

      高真空グリースレスマルチバルブ Ⅰ型 芯棒材質:PTFE 2262-10

        高真空グリースレスマルチバルブ Ⅰ型 芯棒材質:PTFE 2262-8

        高真空グリースレスマルチバルブ Ⅰ型 芯棒材質:PTFE 2262-8

          高真空グリースレスマルチバルブ Ⅰ型 溝付 芯棒材質:PTFE 2262-12G

          高真空グリースレスマルチバルブ Ⅰ型 溝付 芯棒材質:PTFE 2262-12G

            高真空グリースレスバルブ T型 芯棒材質:PTFE 2260-12

            高真空グリースレスバルブ T型 芯棒材質:PTFE 2260-12

              高真空グリースレスマルチバルブ Ⅰ型 溝付 芯棒材質:PTFE 2262-10G

              高真空グリースレスマルチバルブ Ⅰ型 溝付 芯棒材質:PTFE 2262-10G

                高真空グリースレスマルチバルブ Ⅰ型 芯棒材質:PTFE 2262-15

                高真空グリースレスマルチバルブ Ⅰ型 芯棒材質:PTFE 2262-15

                  高真空グリースレスマルチバルブ Ⅲ型 芯棒材質:PTFE 2266-8

                  高真空グリースレスマルチバルブ Ⅲ型 芯棒材質:PTFE 2266-8

                    高真空グリースレスマルチバルブ Ⅱ型 芯棒材質:PTFE 2264-12

                    高真空グリースレスマルチバルブ Ⅱ型 芯棒材質:PTFE 2264-12

                      高真空グリースレスマルチバルブ Ⅲ型 芯棒材質:PTFE 2266-10

                      高真空グリースレスマルチバルブ Ⅲ型 芯棒材質:PTFE 2266-10

                        高真空グリースレスバルブ T型 溝付 芯棒材質:PTFE 2260-12G

                        高真空グリースレスバルブ T型 溝付 芯棒材質:PTFE 2260-12G

                          高真空グリースレスバルブ T型 芯棒材質:PTFE 2260-10

                          高真空グリースレスバルブ T型 芯棒材質:PTFE 2260-10

                            メーカー 旭製作所 旭製作所 旭製作所 旭製作所 旭製作所 旭製作所 旭製作所 旭製作所 旭製作所 旭製作所 旭製作所 旭製作所 旭製作所
                            通常価格
                            (税別)
                            24,200円 25,200円 22,600円 21,100円 28,600円 14,900円 26,900円 28,800円 22,100円 24,200円 23,500円 19,200円 13,900円
                            通常出荷日 23日目   23日目   23日目   23日目   23日目   23日目   23日目   23日目   23日目   23日目   23日目   23日目   23日目  
                            アズワン型番 62-2091-72 62-2091-86 62-2091-71 62-2091-70 62-2091-74 62-2091-65 62-2091-73 62-2091-75 62-2091-84 62-2091-79 62-2091-85 62-2091-67 62-2091-64

                            高真空グリースレスマルチバルブ Ⅰ型 芯棒材質:PTFE 2262-12のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)