(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロート(角度60゚)足長型 80φ 足L=150mm

ロート(角度60゚)足長型 80φ 足L=150mm

通常単価(税別):
1,980
通常出荷日:
20日目

【商品仕様】・内径80mm・足長150mm・足外径9mm

詳細情報を確認する

基本スペック

  • アズワン型番:
    61-0046-07

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

20日目

1,980

型番 : CL0354-09-10
通常出荷日 20日目
通常単価(税別) 1,980

スペック

  • アズワン型番
    61-0046-07
  • 足外径(φmm)
    9
  • 足長(mm)
    150

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【商品仕様】
・内径80mm
・足長150mm
・足外径9mm

商品担当おすすめ

丸形分液ロート(テフロンコック付) 100mL 画像

丸形分液ロート(テフロンコック付) 100mL

クライミング

【商品仕様】容量100mL。テフロンコック。上栓 普通摺合TS15/25

アマルガム用滴下ロート 画像

アマルガム用滴下ロート

クライミング

【商品仕様】容量 300mL。コック部 普通摺合 TS15/35

ロート(角度60゚)足長型 65φ 足L=130mm 画像

ロート(角度60゚)足長型 65φ 足L=130mm

クライミング

【商品仕様】内径65mm。足長130mm。足外径8mm

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロート(角度60゚)足長型 80φ 足L=150mm

ロート(角度60゚)足長型 80φ 足L=150mm

    ロート(角度60゚)標準型 80φ 足L=80mm

    ロート(角度60゚)標準型 80φ 足L=80mm

      ロート(角度60゚)足長型 55φ 足L=120mm

      ロート(角度60゚)足長型 55φ 足L=120mm

        ロート(角度60゚)足長型 60φ 足L=120mm

        ロート(角度60゚)足長型 60φ 足L=120mm

          ロート(角度60゚)足長型 70φ 足L=130mm

          ロート(角度60゚)足長型 70φ 足L=130mm

            ロート(角度60゚)足長型 75φ 足L=150mm

            ロート(角度60゚)足長型 75φ 足L=150mm

              ロート(角度60゚)標準型 55φ 足L=55mm

              ロート(角度60゚)標準型 55φ 足L=55mm

                ロート(角度60゚)足長型 90φ 足L=150mm

                ロート(角度60゚)足長型 90φ 足L=150mm

                  ロート(角度60゚)標準型 45φ 足L=45mm

                  ロート(角度60゚)標準型 45φ 足L=45mm

                    ロート(角度60゚)標準型 70φ 足L=70mm

                    ロート(角度60゚)標準型 70φ 足L=70mm

                      ロート(角度60゚)標準型 60φ 足L=60mm

                      ロート(角度60゚)標準型 60φ 足L=60mm

                        ロート(角度60゚)標準型 30φ 足L=30mm

                        ロート(角度60゚)標準型 30φ 足L=30mm

                          ロート(角度60゚)標準型 90φ 足L=90mm

                          ロート(角度60゚)標準型 90φ 足L=90mm

                            メーカー クライミング クライミング クライミング クライミング クライミング クライミング クライミング クライミング クライミング クライミング クライミング クライミング クライミング
                            通常価格
                            (税別)
                            1,980円 1,801円 1,170円 1,350円 1,531円 1,620円 1,080円 2,744円 900円 1,350円 1,170円 810円 2,548円
                            通常出荷日 20日目   20日目   20日目   20日目   20日目   20日目   23日目   20日目   20日目   20日目   20日目   20日目   20日目  
                            アズワン型番 61-0046-07 61-0046-08 61-0045-96 61-0045-98 61-0046-03 61-0046-05 61-0045-97 61-0046-09 61-0045-93 61-0046-04 61-0045-99 61-0045-91 61-0046-10

                            ロート(角度60゚)足長型 80φ 足L=150mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)