(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

キングデンジ テーパー付 ソテーパン 30cm

キングデンジ テーパー付 ソテーパン 30cm

通常単価(税別):
20,563
通常出荷日:
13日目

【特長】・電磁調理の誘導過熱の効率性を素材から追求し、保温性の高い厚板ステンレ...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • アズワン型番:
    61-6504-75

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

13日目

20,563

型番 : 4824200
通常出荷日 13日目
通常単価(税別) 20,563

スペック

  • アズワン型番
    61-6504-75

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・電磁調理の誘導過熱の効率性を素材から追求し、保温性の高い厚板ステンレスを採用
・独自の新素材ステンレスで電磁波の吸収が違います。
・業務用にふさわしい耐久性、美しいデザインを備えた自信作(ハンドル素材は真鍮合金)
・目盛が付いてとても便利になりました。
・プロ用の鍋に特化した老舗鍋メーカー・中尾アルミ製作所の電磁対応鍋シリーズ。
・電磁調理器が普及する以前に生まれた鍋です。
・プロの声を形にすべく出来上がったこの鍋は20年以上たった今も形状、製法は変わっていません。その使い勝手の良さが変わらぬ理由です。
・200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
【商品仕様】
・外寸1:底径/240
・内寸1:φ300
・内寸2:深さ/100
・重量:3.0kg
・容量:5.0L
・板厚厚み:2.5
・材質1:SUS445M2(モリブデン鋼2%含有)
・材質2:ハンドル:真鍮合金
・電磁調理器:200V

商品担当おすすめ

アルミ ローストテンパン蓋 60cm 画像

アルミ ローストテンパン蓋 60cm

中尾アルミ製作所

【商品仕様】材質:アルミ

アルミ ニューキング 外輪鍋(目盛付)54cm 画像

アルミ ニューキング 外輪鍋(目盛付)54cm

中尾アルミ製作所

【特長】強度が高く耐食性にも優れたKS3805 アルミ材を使用。従来のキングシリーズより2倍の強度、1.5倍の耐食性を誇ります。キングシリーズ同様どの部分を切っても厚さが均一な為、熱ムラが少なく歪みや変形の少ない耐久性のある製品です。フタの取手には本体のフチにかけられるフック付き。

アルミ ニューキング 寸胴鍋(目盛付)36cm 画像

アルミ ニューキング 寸胴鍋(目盛付)36cm

中尾アルミ製作所

【特長】強度が高く耐食性にも優れたKS3805 アルミ材を使用。従来のキングシリーズより2倍の強度、1.5倍の耐食性を誇ります。キングシリーズ同様どの部分を切っても厚さが均一な為、熱ムラが少なく歪みや変形の少ない耐久性のある製品です。フタの取手には本体のフチにかけられるフック付き。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キングデンジ テーパー付 ソテーパン 30cm

キングデンジ テーパー付 ソテーパン 30cm

    キングデンジ 寸胴鍋(目盛付)30cm

    キングデンジ 寸胴鍋(目盛付)30cm

      キングデンジ 外輪鍋(目盛付)30cm

      キングデンジ 外輪鍋(目盛付)30cm

        キングデンジ 料理鍋(目盛付)30cm

        キングデンジ 料理鍋(目盛付)30cm

          キングデンジ 半寸胴鍋(目盛付)30cm

          キングデンジ 半寸胴鍋(目盛付)30cm

            キングデンジ 深型片手鍋(目盛付)21cm

            キングデンジ 深型片手鍋(目盛付)21cm

              キングデンジ ヤットコ鍋(目盛付)15cm

              キングデンジ ヤットコ鍋(目盛付)15cm

                キングデンジ フライパン 30cm

                キングデンジ フライパン 30cm

                  キングデンジ 揚鍋 30cm(板厚2.5mm)

                  キングデンジ 揚鍋 30cm(板厚2.5mm)

                    キングデンジ 深型片手鍋(目盛付)24cm

                    キングデンジ 深型片手鍋(目盛付)24cm

                      キングデンジ ヤットコ鍋(目盛付)27cm

                      キングデンジ ヤットコ鍋(目盛付)27cm

                        キングデンジ テーパー付 ソテーパン 27cm

                        キングデンジ テーパー付 ソテーパン 27cm

                          キングデンジ フライパン 21cm

                          キングデンジ フライパン 21cm

                            メーカー 中尾アルミ製作所 中尾アルミ製作所 中尾アルミ製作所 中尾アルミ製作所 中尾アルミ製作所 中尾アルミ製作所 中尾アルミ製作所 中尾アルミ製作所 中尾アルミ製作所 中尾アルミ製作所 中尾アルミ製作所 中尾アルミ製作所 中尾アルミ製作所
                            通常価格
                            (税別)
                            20,563円 35,814円 28,011円 15,056円 30,692円 13,038円 7,815円 16,646円 20,563円 16,345円 15,832円 16,195円 9,002円
                            通常出荷日 13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目  
                            アズワン型番 61-6504-75 61-6504-37 61-6504-53 61-6504-82 61-6504-45 61-6504-60 61-6504-88 61-6505-03 61-6504-95 61-6504-61 61-6504-92 61-6504-74 61-6504-99

                            キングデンジ テーパー付 ソテーパン 30cmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)