(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

QSP マイクロチューブ 0.6mL 目盛付 オレンジ 30.4mm バルク(1000本入) オレンジ

QSP マイクロチューブ 0.6mL 目盛付 オレンジ 30.4mm バルク(1000本入) オレンジ

通常単価(税別):
3,234
通常出荷日:
5日目

【商品仕様】・100μL刻みの目盛付・オートクレーブ可能・遠心強度:30,00...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • アズワン型番:
    62-7023-39

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

3,234

型番 : 502-GRD-O-Q
通常出荷日 5日目
通常単価(税別) 3,234

スペック

  • アズワン型番
    62-7023-39

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【商品仕様】
・100μL刻みの目盛付
・オートクレーブ可能
・遠心強度:30,000×G
・材質:PP製
・全長:30.4mm
・胴径:7.8mm
・Dnase,Rnase,Pyrogen,endotoxinフリー
・包装:バルク(1000本入)
・オレンジ
・JANコード:4589488393003
・内容量:1000本

商品担当おすすめ

QSP マイクロチューブ 1.5mL 目盛付 クリアー 39.5mm バルク(500本入) クリアー 画像

QSP マイクロチューブ 1.5mL 目盛付 クリアー 39.5mm バルク(500本入) クリアー

サーモフィッシャーサイエンティフィック

【商品仕様】500μL刻みの目盛付。オートクレーブ可能。遠心強度:26,000×G。材質:PP製。全長:39.5mm。胴径:10.7mm。Dnase,Rnase,Pyrogen,endotoxinフリー。包装:バルク(500本入)。クリアー。JANコード:4589488393287。内容量:500本

QSP マイクロチューブ 1.5mL 目盛付 クリアー 39.5mm バルク(1本個包装×250本) クリアー 滅菌済 画像

QSP マイクロチューブ 1.5mL 目盛付 クリアー 39.5mm バルク(1本個包装×250本) クリアー 滅菌済

サーモフィッシャーサイエンティフィック

【商品仕様】500μL刻みの目盛付。オートクレーブ可能。遠心強度:26,000×G。材質:PP製。全長:39.5mm。胴径:10.7mm。Dnase,Rnase,Pyrogen,endotoxinフリー。包装:バルク(1本個包装×250本)。クリアー。滅菌済。JANコード:4589488393300。内容量:250本

イムノモジュール 画像

イムノモジュール

サーモフィッシャーサイエンティフィック

ポリソープ表面処理:脂質を含んだ疎水性分子の吸着に適しています。オートメーションに対応しています。

QSP マイクロチューブ 0.6mL 目盛付 オレンジ 30.4mm バルク(1000本入) オレンジのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)