(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上ハイスピン遠心機 ローター 2mL/1.5mL×24本

卓上ハイスピン遠心機 ローター 2mL/1.5mL×24本

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
27,018
通常出荷日:
5日目

【特長】・オートクレーブ滅菌ができます。・シール性に優れ、アクシデントによるサ...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • アズワン型番:
    3-7015-13

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

27,018

型番 : AS24-2
通常出荷日 5日目
通常単価(税別) 27,018

スペック

  • アズワン型番
    3-7015-13

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・オートクレーブ滅菌ができます。
・シール性に優れ、アクシデントによるサンプルの漏れに対してもコンタミ等の心配がありません。
【商品仕様】
・型番:AS24-2
・仕様:ローター 2mL/1.5mL×24本

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

卓上ハイスピン遠心機 ローター 2mL/1.5mL×24本

卓上ハイスピン遠心機 ローター 2mL/1.5mL×24本

    卓上ハイスピン遠心機 ローター 2mL/1.5mL×24本

    卓上ハイスピン遠心機 ローター 2mL/1.5mL×24本

      卓上ハイスピン遠心機 ローター 0.5mL×36本

      卓上ハイスピン遠心機 ローター 0.5mL×36本

        卓上ハイスピン遠心機 ローター 0.5mL×36本

        卓上ハイスピン遠心機 ローター 0.5mL×36本

          卓上ハイスピン遠心機 ローター 5mL×12本

          卓上ハイスピン遠心機 ローター 5mL×12本

            卓上ハイスピン遠心機 ローター 8連PCRチューブ×4

            卓上ハイスピン遠心機 ローター 8連PCRチューブ×4

              プレミアムフィルターユニット

              プレミアムフィルターユニット

                卓上ハイスピン遠心機 ローター 5mL×12本

                卓上ハイスピン遠心機 ローター 5mL×12本

                  プレミアムフィルターユニット

                  プレミアムフィルターユニット

                    スーパークリアチューブ 1.5mL 千本

                    スーパークリアチューブ 1.5mL 千本

                      チューブローテーター 50mL遠沈管×24本 MX-RL-Pro用

                      チューブローテーター 50mL遠沈管×24本 MX-RL-Pro用

                        チューブローテーター 15mL遠沈管×16本 MX-RD-Pro用

                        チューブローテーター 15mL遠沈管×16本 MX-RD-Pro用

                          マイクロチューブ0.6mL目盛無 千入

                          マイクロチューブ0.6mL目盛無 千入

                            メーカー DLAB アズワン アズワン DLAB DLAB DLAB アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン 東京硝子器械
                            通常価格
                            (税別)
                            27,018円 27,018円 27,018円 27,018円 27,018円 68,781円 5,493円~ 27,018円 11,256円 7,488円 11,708円 6,843円 3,728円
                            通常出荷日 5日目   1日目   お見積り   5日目   5日目   5日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   お見積り  
                            アズワン型番 3-7015-13 - - 3-7015-14 3-7015-12 3-7015-15 - - - - - - -

                            卓上ハイスピン遠心機 ローター 2mL/1.5mL×24本のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)