(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

EBM ステンレス 中華セイロ(メッシュ底)本体 18吋

EBM ステンレス 中華セイロ(メッシュ底)本体 18吋

通常単価(税別):
6,076
通常出荷日:
13日目

【商品仕様】・外寸1:H120・内寸1:φ430×100・重量:1210g・材...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • アズワン型番:
    61-6597-60

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

13日目

6,076

型番 : 1446800
通常出荷日 13日目
通常単価(税別) 6,076

スペック

  • アズワン型番
    61-6597-60

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【商品仕様】
・外寸1:H120
・内寸1:φ430×100
・重量:1210g
・材質1:ステンレス

商品担当おすすめ

EBM ガーゼ布(吉田晒)30cm×10m 綿100% 画像

EBM ガーゼ布(吉田晒)30cm×10m 綿100%

江部松商事

【商品仕様】外寸1:30cm×10m巻。重量:110g。材質1:綿100%

EBM アルミ ショックフリーザー天板 画像

EBM アルミ ショックフリーザー天板

江部松商事

【特長】フレンチサイズ。急速冷凍、解凍、焼くがこれ1枚でOK! とても使い勝手の良い天板です。

BK 18-8 ケーキバット 30型 画像

BK 18-8 ケーキバット 30型

江部松商事

【商品仕様】外寸1:300×180×H18。重量:230g。材質1:18-8ステンレス

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EBM ステンレス 中華セイロ(メッシュ底)本体 18吋

EBM ステンレス 中華セイロ(メッシュ底)本体 18吋

    EBM ステンレス 中華セイロ(メッシュ底)本体 24吋

    EBM ステンレス 中華セイロ(メッシュ底)本体 24吋

      EBM ステンレス 中華セイロ(パンチング底)本体 18吋

      EBM ステンレス 中華セイロ(パンチング底)本体 18吋

        EBM ステンレス 中華セイロ(パンチング底)本体 22吋

        EBM ステンレス 中華セイロ(パンチング底)本体 22吋

          EBM ステンレス 中華セイロ(メッシュ底)本体 20吋

          EBM ステンレス 中華セイロ(メッシュ底)本体 20吋

            EBM ステンレス 中華セイロ(パンチング底)本体 20吋

            EBM ステンレス 中華セイロ(パンチング底)本体 20吋

              EBM 18-8 手付 洗い桶 36cm

              EBM 18-8 手付 洗い桶 36cm

                EBM ステンレス 中華セイロ 台輪 18吋

                EBM ステンレス 中華セイロ 台輪 18吋

                  EBM ステンレス 中華セイロ 蓋 24吋

                  EBM ステンレス 中華セイロ 蓋 24吋

                    EBM ステンレス 中華セイロ(パンチング底)本体 24吋

                    EBM ステンレス 中華セイロ(パンチング底)本体 24吋

                      EBM 18-8 鍋蓋 48cm

                      EBM 18-8 鍋蓋 48cm

                        EBM モリブデンジⅡ 鍋蓋 18cm

                        EBM モリブデンジⅡ 鍋蓋 18cm

                          EBM 18-8 とんがりシノア 21cm

                          EBM 18-8 とんがりシノア 21cm

                            メーカー 江部松商事 江部松商事 江部松商事 江部松商事 江部松商事 江部松商事 江部松商事 江部松商事 江部松商事 江部松商事 江部松商事 江部松商事 江部松商事
                            通常価格
                            (税別)
                            6,076円 9,157円 7,010円 9,545円 7,815円 8,536円 9,700円 4,802円 8,148円 10,630円 6,468円 1,531円 4,508円
                            通常出荷日 13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目  
                            アズワン型番 61-6597-60 61-6597-63 61-6597-64 61-6597-66 61-6597-61 61-6597-65 61-6577-35 61-6597-72 61-6597-71 61-6597-67 61-6499-08 61-6499-05 61-6591-76

                            EBM ステンレス 中華セイロ(メッシュ底)本体 18吋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)