ファクトリーサプライ用品技術窓口

フリーザーバッグ M【15個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
238
税込単価
262

【特長】・Wジッパーでしっかり密封できます。・冷凍した日付や内容物が書ける記入...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    チャック付ポリ袋
  • JANコード
    4901755653113
  • トラスココード
    149-0928
  • 質量(g)
    128.000
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 横(mm)
    220
  • 厚さ(mm)
    0.06
  • 縦(mm)
    180
  • 透明

型番:

004750002
解除
    数量:
    パック (15個入り)

    004750002の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    チャック付ポリ袋
    JANコード
    4901755653113
    トラスココード
    149-0928
    質量(g)
    128.000
    材質1
    ポリエチレン(PE)
    横(mm)
    220
    厚さ(mm)
    0.06
    縦(mm)
    180
    透明
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    004750002
    最小発注数量
    1パック

    15個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    238
    ( 262 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・Wジッパーでしっかり密封できます。
    ・冷凍した日付や内容物が書ける記入スペースがあります。
    【用途】
    ・冷凍、解凍用。
    【材質】
    ・ポリエチレン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フリーザーバッグ Mの型番004750002のページです。 型番004750002に関する仕様情報を記載しております。
    フリーザーバッグ Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フリーザーバッグ M
    ポリ規格袋 ヘイコーポリ 40ミクロン厚 紐なし
    ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
    ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
    ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
    ヘイコーキッチンポリ M
    メーカーHEIKOHEIKOHEIKOHEIKOHEIKOシモジマ
    通常価格238163 -131 -104 -134 -479
    通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜6日目
    商品タイプチャック付ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋-
    JANコード4901755653113-----
    トラスココード149-0928-----
    質量(g)128.000-----
    材質1ポリエチレン(PE)低密度ポリエチレン(LDPE)低密度ポリエチレン(LDPE)低密度ポリエチレン(LDPE)低密度ポリエチレン(LDPE)-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト