(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

SKセール ラチェットコンビネーションレンチ採用スタンダードセット SK36920X

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SKセール ラチェットコンビネーションレンチ採用スタンダードセット SK36920X

通常単価:
46,571
通常出荷日:
1日目~

お求めやすいスタンダードセット。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
ケース色

絞り込み

  • シルバー
  • その他
  • 解除
詳細色

絞り込み

  • イエロー
  • パープル
  • マットグリーン
  • ライムグリーン
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
-

1日目

46,571

型番 : SK36920X
通常出荷日 1日目
通常単価 46,571

スペック

  • ツールセット・工具箱のみ
    ツールセット
  • ツールセットタイプ
    チェストタイプ
  • ケース寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
    520×215×300
  • セット内容(点)
    69
  • ケース色
  • 差込角(mm)
    9.5sq.
  • 質量(g)
    21000
  • 詳細色
    -
-

1日目

46,571

型番 : SK36920XBK
通常出荷日 1日目
通常単価 46,571

スペック

  • ツールセット・工具箱のみ
    ツールセット
  • ツールセットタイプ
    チェストタイプ
  • ケース寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
    520×215×300
  • セット内容(点)
    69
  • ケース色
  • 差込角(mm)
    9.5sq.
  • 質量(g)
    21000
  • 詳細色
    -
ライムグリーン

4日目

46,571

型番 : SK36920XLGR
通常出荷日 4日目
通常単価 46,571

スペック

  • ツールセット・工具箱のみ
    ツールセット
  • ツールセットタイプ
    チェストタイプ
  • ケース寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
    520×215×300
  • セット内容(点)
    69
  • ケース色
  • 差込角(mm)
    9.5sq.
  • 質量(g)
    21000
  • 詳細色
    ライムグリーン
マットグリーン

4日目

46,571

型番 : SK36920XMGR
通常出荷日 4日目
通常単価 46,571

スペック

  • ツールセット・工具箱のみ
    ツールセット
  • ツールセットタイプ
    チェストタイプ
  • ケース寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
    520×215×300
  • セット内容(点)
    69
  • ケース色
  • 差込角(mm)
    9.5sq.
  • 質量(g)
    21000
  • 詳細色
    マットグリーン
その他
パープル

4日目

46,571

型番 : SK36920XPU
通常出荷日 4日目
通常単価 46,571

スペック

  • ツールセット・工具箱のみ
    ツールセット
  • ツールセットタイプ
    チェストタイプ
  • ケース寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
    520×215×300
  • セット内容(点)
    69
  • ケース色
    その他
  • 差込角(mm)
    9.5sq.
  • 質量(g)
    21000
  • 詳細色
    パープル
シルバー
-

お見積り

46,571

型番 : SK36920XS
通常出荷日 お見積り
通常単価 46,571

スペック

  • ツールセット・工具箱のみ
    ツールセット
  • ツールセットタイプ
    チェストタイプ
  • ケース寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
    520×215×300
  • セット内容(点)
    69
  • ケース色
    シルバー
  • 差込角(mm)
    9.5sq.
  • 質量(g)
    21000
  • 詳細色
    -
その他
イエロー

1日目

46,571

型番 : SK36920XY
通常出荷日 1日目
通常単価 46,571

スペック

  • ツールセット・工具箱のみ
    ツールセット
  • ツールセットタイプ
    チェストタイプ
  • ケース寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
    520×215×300
  • セット内容(点)
    69
  • ケース色
    その他
  • 差込角(mm)
    9.5sq.
  • 質量(g)
    21000
  • 詳細色
    イエロー

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

SKセール ラチェットコンビネーションレンチ採用スタンダードセット SK36920Xのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)