(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

SKセール ラチェットコンビネーションレンチ採用スタンダードセット SK35320X

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SKセール ラチェットコンビネーションレンチ採用スタンダードセット SK35320X

通常単価:
44,047
通常出荷日:
4日目

新設計の専用トレイで工具の整理がしやすい。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
ケース色

絞り込み

  • シルバー
  • その他
  • 解除
詳細色

絞り込み

  • イエロー
  • パープル
  • マットグリーン
  • ライムグリーン
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
-

4日目

44,047

型番 : SK35320X
通常出荷日 4日目
通常単価 44,047

スペック

  • ツールセット・工具箱のみ
    ツールセット
  • ツールセットタイプ
    チェストタイプ
  • ケース寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
    520×215×300
  • セット内容(点)
    53
  • ケース色
  • 差込角(mm)
    9.5sq.
  • 質量(g)
    20000
  • 詳細色
    -
-

4日目

44,047

型番 : SK35320XBK
通常出荷日 4日目
通常単価 44,047

スペック

  • ツールセット・工具箱のみ
    ツールセット
  • ツールセットタイプ
    チェストタイプ
  • ケース寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
    520×215×300
  • セット内容(点)
    53
  • ケース色
  • 差込角(mm)
    9.5sq.
  • 質量(g)
    20000
  • 詳細色
    -
ライムグリーン

4日目

44,047

型番 : SK35320XLGR
通常出荷日 4日目
通常単価 44,047

スペック

  • ツールセット・工具箱のみ
    ツールセット
  • ツールセットタイプ
    チェストタイプ
  • ケース寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
    520×215×300
  • セット内容(点)
    53
  • ケース色
  • 差込角(mm)
    9.5sq.
  • 質量(g)
    20000
  • 詳細色
    ライムグリーン
マットグリーン

4日目

44,047

型番 : SK35320XMGR
通常出荷日 4日目
通常単価 44,047

スペック

  • ツールセット・工具箱のみ
    ツールセット
  • ツールセットタイプ
    チェストタイプ
  • ケース寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
    520×215×300
  • セット内容(点)
    53
  • ケース色
  • 差込角(mm)
    9.5sq.
  • 質量(g)
    20000
  • 詳細色
    マットグリーン
その他
パープル

4日目

44,047

型番 : SK35320XPU
通常出荷日 4日目
通常単価 44,047

スペック

  • ツールセット・工具箱のみ
    ツールセット
  • ツールセットタイプ
    チェストタイプ
  • ケース寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
    520×215×300
  • セット内容(点)
    53
  • ケース色
    その他
  • 差込角(mm)
    9.5sq.
  • 質量(g)
    20000
  • 詳細色
    パープル
シルバー
-

4日目

44,047

型番 : SK35320XS
通常出荷日 4日目
通常単価 44,047

スペック

  • ツールセット・工具箱のみ
    ツールセット
  • ツールセットタイプ
    チェストタイプ
  • ケース寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
    520×215×300
  • セット内容(点)
    53
  • ケース色
    シルバー
  • 差込角(mm)
    9.5sq.
  • 質量(g)
    20000
  • 詳細色
    -
その他
イエロー

4日目

44,047

型番 : SK35320XY
通常出荷日 4日目
通常単価 44,047

スペック

  • ツールセット・工具箱のみ
    ツールセット
  • ツールセットタイプ
    チェストタイプ
  • ケース寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
    520×215×300
  • セット内容(点)
    53
  • ケース色
    その他
  • 差込角(mm)
    9.5sq.
  • 質量(g)
    20000
  • 詳細色
    イエロー

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

SKセール ラチェットコンビネーションレンチ採用スタンダードセット SK35320Xのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)