(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

SKセール 両開きスタンダードセット SK45220W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SKセール 両開きスタンダードセット SK45220W

通常単価:
45,309
通常出荷日:
4日目

大型車・重機・農機などのメンテナンスに。(EK-1A)

基本スペック

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
ケース色

絞り込み

  • シルバー
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
シルバー

4日目

45,309

SK45220W
型番 : SK45220W
通常出荷日 4日目
通常単価 45,309

スペック

  • ツールセット・工具箱のみ
    ツールセット
  • ツールセットタイプ
    両開き携帯タイプ
  • ケース寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
    430×225×225
  • セット内容(点)
    52
  • ケース色
    シルバー
  • 差込角(mm)
    12.7sq.
  • 質量(g)
    15000

4日目

45,309

SK45220WGBK
型番 : SK45220WGBK
通常出荷日 4日目
通常単価 45,309

スペック

  • ツールセット・工具箱のみ
    ツールセット
  • ツールセットタイプ
    両開き携帯タイプ
  • ケース寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
    430×225×225
  • セット内容(点)
    52
  • ケース色
  • 差込角(mm)
    12.7sq.
  • 質量(g)
    15000

4日目

45,309

SK45220WR
型番 : SK45220WR
通常出荷日 4日目
通常単価 45,309

スペック

  • ツールセット・工具箱のみ
    ツールセット
  • ツールセットタイプ
    両開き携帯タイプ
  • ケース寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
    430×225×225
  • セット内容(点)
    52
  • ケース色
  • 差込角(mm)
    12.7sq.
  • 質量(g)
    15000

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

セット内容

SK45220W セット内容
製品名製品番号
樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプD1P2-3 D1P2-2
ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]HL259SP
コンビハンマUD7-10
モンキレンチWMA-250
12.7sq.クイックスピンナBE4-Q
樹脂柄スタッビドライバ マイナスD1MS-6
樹脂柄スタッビドライバ クロスD1PS-2
板ラチェット差替えドライバセットTMDB8
12.7sq.ソケット(六角)B4-10 B4-12 B4-13 B4-14 B4-17 B4-19 B4-21 B4-22 B4-24
12.7sq.エクステンションバーBE4-075 BE4-150
12.7sq.ラチェットハンドルBR4E
樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプD1M2-5 D1M2-6
樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプD1P2-3 D1P2-2
45°×6°ロングめがねレンチM5-0810 M5-1012 M5-1214 M5-1417 M5-1719 M5-2224
コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)PJ-200
ニッパPN1-150
ラジオペンチ(スタンダードタイプ)PSL-150
スパナS2-0810 S2-1012 S2-1113 S2-1214 S2-1417

SKセール 両開きスタンダードセット SK45220Wのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)