(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

SKセール 両開きスタンダードセット SK35620WZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SKセール 両開きスタンダードセット SK35620WZ

通常単価:
44,678
通常出荷日:
1日目~

アクティブに使えるケースに多彩な入組をセット。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
ケース色

絞り込み

  • シルバー
  • ブルー
  • その他
  • 解除
詳細色

絞り込み

  • シーベットブルー
  • スカイブルー
  • ホワイト
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
シルバー
-

1日目

44,678

型番 : SK35620WZ
通常出荷日 1日目
通常単価 44,678

スペック

  • ツールセット・工具箱のみ
    ツールセット
  • ツールセットタイプ
    両開き携帯タイプ
  • ケース寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
    440×233×230
  • セット内容(点)
    56
  • ケース色
    シルバー
  • 差込角(mm)
    9.5sq.
  • 質量(g)
    15000
  • 詳細色
    -
-

1日目

44,678

型番 : SK35620WZGBK
通常出荷日 1日目
通常単価 44,678

スペック

  • ツールセット・工具箱のみ
    ツールセット
  • ツールセットタイプ
    両開き携帯タイプ
  • ケース寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
    440×233×230
  • セット内容(点)
    56
  • ケース色
  • 差込角(mm)
    9.5sq.
  • 質量(g)
    15000
  • 詳細色
    -
-

1日目

44,678

型番 : SK35620WZR
通常出荷日 1日目
通常単価 44,678

スペック

  • ツールセット・工具箱のみ
    ツールセット
  • ツールセットタイプ
    両開き携帯タイプ
  • ケース寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
    440×233×230
  • セット内容(点)
    56
  • ケース色
  • 差込角(mm)
    9.5sq.
  • 質量(g)
    15000
  • 詳細色
    -
ブルー
スカイブルー

4日目

44,678

型番 : SK35620WZSB
通常出荷日 4日目
通常単価 44,678

スペック

  • ツールセット・工具箱のみ
    ツールセット
  • ツールセットタイプ
    両開き携帯タイプ
  • ケース寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
    440×233×230
  • セット内容(点)
    56
  • ケース色
    ブルー
  • 差込角(mm)
    9.5sq.
  • 質量(g)
    15000
  • 詳細色
    スカイブルー
ブルー
シーベットブルー

4日目

44,678

型番 : SK35620WZSBB
通常出荷日 4日目
通常単価 44,678

スペック

  • ツールセット・工具箱のみ
    ツールセット
  • ツールセットタイプ
    両開き携帯タイプ
  • ケース寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
    440×233×230
  • セット内容(点)
    56
  • ケース色
    ブルー
  • 差込角(mm)
    9.5sq.
  • 質量(g)
    15000
  • 詳細色
    シーベットブルー
その他
ホワイト

4日目

44,678

型番 : SK35620WZWH
通常出荷日 4日目
通常単価 44,678

スペック

  • ツールセット・工具箱のみ
    ツールセット
  • ツールセットタイプ
    両開き携帯タイプ
  • ケース寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
    440×233×230
  • セット内容(点)
    56
  • ケース色
    その他
  • 差込角(mm)
    9.5sq.
  • 質量(g)
    15000
  • 詳細色
    ホワイト

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

SKセール 両開きスタンダードセット SK35620WZのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)