(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

SKセール 両開き樹脂ケーススタンダードセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SKセール 両開き樹脂ケーススタンダードセット

通常単価:
47,518円~
通常出荷日:
1日目~

軽量ボディに豊富な収納力、一覧できる両開きケースに多彩な入組。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
セット内容(点)

絞り込み

  • 52
  • 56
  • 解除
差込角(mm)

絞り込み

  • 9.5sq.
  • 12.7sq.
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
56
9.5sq.

1日目

47,770

型番 : SK35620P
通常出荷日 1日目
通常単価 47,770

スペック

  • ツールセット・工具箱のみ
    ツールセット
  • ツールセットタイプ
    両開き携帯タイプ
  • ケース寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
    445×280×250
  • セット内容(点)
    56
  • ケース色
  • 差込角(mm)
    9.5sq.
  • 質量(g)
    13000
52
12.7sq.

4日目

47,518

型番 : SK45220P
通常出荷日 4日目
通常単価 47,518

スペック

  • ツールセット・工具箱のみ
    ツールセット
  • ツールセットタイプ
    両開き携帯タイプ
  • ケース寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
    445×280×250
  • セット内容(点)
    52
  • ケース色
  • 差込角(mm)
    12.7sq.
  • 質量(g)
    13000

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

SKセール 両開き樹脂ケーススタンダードセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)