(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

転倒ます雨量計 (一財)気象業務支援センター検定付き (7821-10)

転倒ます雨量計 (一財)気象業務支援センター検定付き (7821-10)
通常単価(税別):
117,900
通常出荷日:
5日目

【特長】
・気象庁検定付です。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

782110

型番

782110

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

117,900円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

トラスココード 166-4295 寸法 φ200×高さ450mm 質量(g) 2200.0
測定範囲 降雨0.5mm毎に1接点パルス

転倒ます雨量計 (一財)気象業務支援センター検定付き (7821-10)の型番782110のページです。
型番782110に関する仕様情報を記載しております。

782110で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

転倒ます雨量計 (一財)気象業務支援センター検定付き (7821-10)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)