(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

4105DL デジタル接地抵抗計

4105DL デジタル接地抵抗計
通常単価(税別):
39,070
通常出荷日:
11日目

【特長】
・IP67防水であらゆる環境に適応します。
・小型コードリールでスピーディー(応答速度2秒)に接地測定します。
・ノイズに強く地電圧25Vまで測定可能です。
・補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能です。
・10,000回の連続測定を実現した製品です。
・精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能です。
・簡易測定(2極法)にも対応しています。
【用途】
・電気工事全般に。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

KEW4105DL

Loading...

型番

KEW4105DL

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
電源

39,070円

1個

11日目

単三乾電池LR×6

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ 接地抵抗計 交流電圧(V) AC/DC 300 接地抵抗(Ω) 20/200/2000
ケース ソフトケース JANコード 4560187066368 トラスココード 176-0457
質量(g) 690.000 最小表示(MΩ) 0.01 地電圧(V) 25
幅×奥行×高さ 188×121×59 奥行(mm) 59 高さ(mm) 121
幅(mm) 188

4105DL デジタル接地抵抗計の型番KEW4105DLのページです。
型番KEW4105DLに関する仕様情報を記載しております。

KEW4105DLで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)