(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

一酸化炭素計

一酸化炭素計
通常単価(税別):
58,314
通常出荷日:
22日目

【特長】
・作業者をまもるポケットサイズの酸素計
・騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。
・単4形アルカリ乾電池1本で約5,000時間の連続使用可能。
・防水・防塵構造(IP54相当)
・COの積算濃度表示機能、ピークホールド機能搭載
【用途】
・製鉄所等鉄鋼業における作業員の一酸化炭素中毒防止に。

(i)ご注意

  • 非防爆品となります。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

XC-353-2

Loading...

型番

XC-353-2

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
特長

58,314円

1個

22日目

熱中症防止機能付き(WBGT相当値を3色で表現)

Loading...

  1. 1

基本情報

対象ガス 一酸化炭素 商品タイプ ガス検知器 測定範囲 0~300ppm
トラスココード 137-3828 奥行(mm) 24 高さ(mm) 62.5
幅(mm) 70 質量(g) 82.000 測定範囲(ppm) 0~300
対象ガス 一酸化炭素(CO)

一酸化炭素計の型番XC-353-2のページです。
型番XC-353-2に関する仕様情報を記載しております。

XC-353-2で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)