(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

200℃対応クリーン用耐熱手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

200℃対応クリーン用耐熱手袋

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
7,600円~
通常出荷日:
6日目

【特長】・マックパワー(R)200クリーン。・表面に使用しているポリフェニレン...

詳細情報を確認する

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1双
  • 解除
全長(mm)

絞り込み

  • 280
  • 350
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1双
280

6日目

7,600

304-0008726
型番 : 304-0008726
通常出荷日 6日目
通常単価(税別) 7,600
内容量 1双

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 使用用途
    耐熱・耐冷
  • サイズ
    フリー
  • 全長(mm)
    280
  • 材質
    裏:ポリエステル100%、甲:合成皮革(ポリエステル、ポリウレタン)、平:指定外繊維(PPS繊維プロコン(R))100%、平の中:ポリエステル100%
1双
280

6日目

8,550

304-0008727
型番 : 304-0008727
通常出荷日 6日目
通常単価(税別) 8,550
内容量 1双

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 使用用途
    耐熱・耐冷
  • サイズ
    フリー
  • 全長(mm)
    280
  • 材質
    裏:ポリエステル100%、甲・平・平裾:指定外繊維(PPS繊維プロコン(R))100%、平の中:ポリエステル100%
1双
350

6日目

10,450

304-0008728
型番 : 304-0008728
通常出荷日 6日目
通常単価(税別) 10,450
内容量 1双

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 使用用途
    耐熱・耐冷
  • サイズ
    フリー
  • 全長(mm)
    350
  • 材質
    裏:ポリエステル100%、甲・平・平裾:指定外繊維(PPS繊維プロコン(R))100%、平の中:ポリエステル100%

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・マックパワー(R)200クリーン。
・表面に使用しているポリフェニレンサルファイド(PPS)繊維「プロコン(R)」は、優れた耐熱性、耐薬品性を有しており、強酸化剤を除くほとんどの酸・アルカリ・有機溶剤に耐えます。
・また、立体縫製で自然な指の曲がりを実現しました。
・素材耐熱温度は200℃です。
・試験方法 平部に100℃、200℃、300℃に加熱した鉄片(50mmx97mmx25mm、900g)を乗せ手袋内部の時間x温度の変化を内部に装填した温度センサーで計測。
・測定結果 手袋内部の温度が70℃に昇温するまでの時間(計測2回の平均値)は以下の通り。
・手袋品番:MT781 100℃鉄片:(※1)-sec 200℃鉄片:186sec 300℃鉄片:128sec。
・(※1)6分以内で70℃に到達せず測定不可。
・200℃対応耐熱手袋。
・甲側にソフトな材質を使用しており、優れた操作性を持っています。
・素材耐熱温度/200℃。
・プロコン(R)とは:東洋紡が開発したポリフェニレンサルファイド(PPS)繊維で、優れた耐久性、耐薬品性を有しています。
・高温時の耐薬品性に優れ、強酸化剤を除くほとんどの酸・アルカリ・有機溶剤に耐えます。
・また、高温・高圧下でも加水分解を受けません。
・高耐久性、高耐薬品性。

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

200℃対応クリーン用耐熱手袋

200℃対応クリーン用耐熱手袋

    300℃対応クリーン用耐熱手袋

    300℃対応クリーン用耐熱手袋

      500℃対応クリーン用耐熱手袋

      500℃対応クリーン用耐熱手袋

        300℃対応耐熱手袋

        300℃対応耐熱手袋

          マックス クリーン用500℃対応耐熱手袋

          マックス クリーン用500℃対応耐熱手袋

            テクノーラ 作業手袋 EGG-1 1双入

            テクノーラ 作業手袋 EGG-1 1双入

              ザイロン 耐熱手袋 MZ630

              ザイロン 耐熱手袋 MZ630

                手袋(耐熱・耐切創)

                手袋(耐熱・耐切創)

                  ザイロン 耐熱手袋 MZ631

                  ザイロン 耐熱手袋 MZ631

                    マックス クリーン用500℃対応耐熱手袋(ロング)

                    マックス クリーン用500℃対応耐熱手袋(ロング)

                      耐熱手袋 EGF-37

                      耐熱手袋 EGF-37

                        テクノーラ 作業手袋 EGG-10 1双

                        テクノーラ 作業手袋 EGG-10 1双

                          220℃対応クリーン用耐熱手袋

                          220℃対応クリーン用耐熱手袋

                            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ マックス(手袋) 三商 ケニス エスコ ケニス マックス(手袋) アズワン 三商 コクゴ
                            通常価格
                            (税別)
                            7,600円~ 13,300円~ 18,050円~ 4,275円~ 17,897円 1,260円 6,838円 4,241円~ 7,574円 20,002円 8,917円~ 810円 4,940円~
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   5日目   5日目   16日目   1日目   当日出荷可能 16日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 お見積り   6日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 - - - - - - その他 - その他
                            使用用途 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - - - - - - 耐熱・耐冷 - 耐熱・耐冷
                            サイズ フリー フリー フリー - - - - - - - - - フリー
                            内容量 1双 1双 1双 - - - - - - - - - 1双

                            200℃対応クリーン用耐熱手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)