(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

300℃対応クリーン用耐熱手袋

300℃対応クリーン用耐熱手袋

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
13,300円~
通常出荷日:
6日目

【特長】
・マックパワー(R)300クリーン。
・スーパーアラミド繊維「ケブラー(R)」を使用し、裏生地との中間層にアラミド混フェルト、特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋・ミトンです。
・素材耐熱温度は300℃です。
・<耐熱性試験データ>。
・測定結果 手袋内部の温度が70℃に昇温するまでの時間(計測2階の平均値)は以下の通り。
・手袋品番:MT720 200℃鉄片:(※1)-sec 400℃鉄片:89sec 600℃鉄片:33sec。
・(※1)6分以内で70℃に到達せず測定不可。
・300℃対応耐熱手袋。
・立体縫製で自然な指曲がりのを実現しました。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1双
  • 解除
全長(mm)

絞り込み

  • 280
  • 350
  • 500
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1双
280

6日目

13,300

304-0008716
型番 : 304-0008716
通常出荷日 6日目
通常単価(税別) 13,300
内容量 1双

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 使用用途
    耐熱・耐冷
  • サイズ
    フリー
  • 全長(mm)
    280
  • 材質
    裏:ポリエステル100%、甲・平裾:[表]ケブラー(R)繊維100% [裏]綿100%、平:[表]ケブラー(R)繊維100% [裏]アラミド混フェルト、平の中:断熱シート
  • 仕様
    -
  • 素材耐熱温度
    300℃
1双
350

6日目

14,250

304-0008717
型番 : 304-0008717
通常出荷日 6日目
通常単価(税別) 14,250
内容量 1双

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 使用用途
    耐熱・耐冷
  • サイズ
    フリー
  • 全長(mm)
    350
  • 材質
    裏:ポリエステル100%、甲・平裾:[表]ケブラー(R)繊維100% [裏]綿100%、平:[表]ケブラー(R)繊維100% [裏]アラミド混フェルト、平の中:断熱シート
  • 仕様
    -
  • 素材耐熱温度
    300℃
1双
500

6日目

19,000

304-0008718
型番 : 304-0008718
通常出荷日 6日目
通常単価(税別) 19,000
内容量 1双

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 使用用途
    耐熱・耐冷
  • サイズ
    フリー
  • 全長(mm)
    500
  • 材質
    裏:ポリエステル100%、甲・平裾:[表]ケブラー(R)繊維100% [裏]綿100%、平:[表]ケブラー(R)繊維100% [裏]アラミド混フェルト、平の中:断熱シート
  • 仕様
    -
  • 素材耐熱温度
    300℃
1双
280

6日目

14,250

型番 : 304-0008719
通常出荷日 6日目
通常単価(税別) 14,250
内容量 1双

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 使用用途
    耐熱・耐冷
  • サイズ
    フリー
  • 全長(mm)
    280
  • 材質
    裏:ポリエステル100%、甲・平裾:[表]ケブラー(R)繊維100% [裏]綿100%、平:[表]ケブラー(R)繊維100% [裏]アラミド混フェルト、平の中:断熱シート
  • 仕様
    クリーンルーム(クラス100)で包装・梱包
  • 素材耐熱温度
    300℃
1双
350

6日目

15,200

型番 : 304-0008720
通常出荷日 6日目
通常単価(税別) 15,200
内容量 1双

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 使用用途
    耐熱・耐冷
  • サイズ
    フリー
  • 全長(mm)
    350
  • 材質
    裏:ポリエステル100%、甲・平裾:[表]ケブラー(R)繊維100% [裏]綿100%、平:[表]ケブラー(R)繊維100% [裏]アラミド混フェルト、平の中:断熱シート
  • 仕様
    クリーンルーム(クラス100)で包装・梱包
  • 素材耐熱温度
    300℃
1双
500

6日目

19,950

型番 : 304-0008721
通常出荷日 6日目
通常単価(税別) 19,950
内容量 1双

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 使用用途
    耐熱・耐冷
  • サイズ
    フリー
  • 全長(mm)
    500
  • 材質
    裏:ポリエステル100%、甲・平裾:[表]ケブラー(R)繊維100% [裏]綿100%、平:[表]ケブラー(R)繊維100% [裏]アラミド混フェルト、平の中:断熱シート
  • 仕様
    クリーンルーム(クラス100)で包装・梱包
  • 素材耐熱温度
    300℃

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

300℃対応クリーン用耐熱手袋

300℃対応クリーン用耐熱手袋

    500℃対応クリーン用耐熱手袋

    500℃対応クリーン用耐熱手袋

      MT717 300℃耐熱手袋

      MT717 300℃耐熱手袋

        MT715 300℃耐熱手袋

        MT715 300℃耐熱手袋

          ザイロン 使用手袋 ZC-1Wクリーンルーム対応品

          ザイロン 使用手袋 ZC-1Wクリーンルーム対応品

            MT716 300℃耐熱手袋3本指

            MT716 300℃耐熱手袋3本指

              耐熱手袋 5本指 長手 CGF6L 350㎜

              耐熱手袋 5本指 長手 CGF6L 350㎜

                MZ624 500℃耐熱手袋3本指

                MZ624 500℃耐熱手袋3本指

                  MT719 300℃耐熱ミトン

                  MT719 300℃耐熱ミトン

                    MZ610 500℃対応耐熱手袋3本指

                    MZ610 500℃対応耐熱手袋3本指

                      ゼテックス ダブルパーム手袋 WM

                      ゼテックス ダブルパーム手袋 WM

                        ゼテックス ダブルパーム手袋 WL

                        ゼテックス ダブルパーム手袋 WL

                          MZ626 500℃耐熱手袋ロング

                          MZ626 500℃耐熱手袋ロング

                            メーカー コクゴ コクゴ アズワン アズワン コクゴ アズワン 三商 アズワン アズワン アズワン ケニス ケニス アズワン
                            通常価格
                            (税別)
                            13,300円~ 18,050円~ 6,753円 5,854円 18,415円 5,403円 7,065円 7,024円 2,341円 16,211円 25,838円 34,055円 8,284円
                            通常出荷日 6日目   6日目   お見積り   1日目   3日目   10日目   お見積り   10日目   1日目   15日目   4日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 その他 - - - - - - - - - - -
                            使用用途 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - - - - - - - - - - -
                            サイズ フリー フリー - - - - - - - - - - -
                            内容量 1双 1双 - - - - - - - - - - -

                            300℃対応クリーン用耐熱手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)