(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

300℃対応耐熱手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

300℃対応耐熱手袋

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
4,275円~
通常出荷日:
6日目

【特長】
・マックパワー(R)300
・高強力素材のPBO繊維「ザイロン(R)」、アラミド繊維「ケブラー(R)」・「ノーメックス(R)」等を使用した高温作業用耐熱手袋です
・表面生地、断熱材構造等を違えることにより、操作性・断熱性能の違った手袋をラインナップしています
・作業に合わせて選定してください
・300℃対応耐熱・耐切創手袋

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個(右手)
  • 1個(左手)
  • 1双
  • 1双 
  • 解除
サイズ

絞り込み

  • フリー
  • 解除
詳細タイプ

絞り込み

  • 5本指
  • ミトン
  • 解除
全長(mm)

絞り込み

  • 260
  • 320
  • 320(ロング)
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1双 
フリー
5本指
260

6日目

8,550

304-0008759
型番 : 304-0008759
通常出荷日 6日目
通常単価(税別) 8,550
内容量 1双 

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 使用用途
    耐熱・耐冷
  • サイズ
    フリー
  • 詳細タイプ
    5本指
  • 全長(mm)
    260
  • 材質
    中:アラミド混フェルト、特殊断熱シート、裏:綿100%、甲・平裾:ケブラー(R)繊維100%(綿貼り)、平:[表]PBO繊維(ザイロン(R))、アラミド繊維
  • EU規格耐切創性
    5
  • EU規格耐突刺性
    3
  • 素材断熱温度
    300℃
1個(右手)
フリー
5本指
260

6日目

4,275

型番 : 304-0008760
通常出荷日 6日目
通常単価(税別) 4,275
内容量 1個(右手)

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 使用用途
    耐熱・耐冷
  • サイズ
    フリー
  • 詳細タイプ
    5本指
  • 全長(mm)
    260
  • 材質
    中:アラミド混フェルト、特殊断熱シート、裏:綿100%、甲・平裾:ケブラー(R)繊維100%(綿貼り)、平:[表]PBO繊維(ザイロン(R))、アラミド繊維
  • EU規格耐切創性
    5
  • EU規格耐突刺性
    3
  • 素材断熱温度
    300℃
1個(左手)
フリー
5本指
260

6日目

4,275

型番 : 304-0008761
通常出荷日 6日目
通常単価(税別) 4,275
内容量 1個(左手)

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 使用用途
    耐熱・耐冷
  • サイズ
    フリー
  • 詳細タイプ
    5本指
  • 全長(mm)
    260
  • 材質
    中:アラミド混フェルト、特殊断熱シート、裏:綿100%、甲・平裾:ケブラー(R)繊維100%(綿貼り)、平:[表]PBO繊維(ザイロン(R))、アラミド繊維
  • EU規格耐切創性
    5
  • EU規格耐突刺性
    3
  • 素材断熱温度
    300℃
1双 
フリー
5本指
320(ロング)

6日目

9,310

型番 : 304-0008762
通常出荷日 6日目
通常単価(税別) 9,310
内容量 1双 

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 使用用途
    耐熱・耐冷
  • サイズ
    フリー
  • 詳細タイプ
    5本指
  • 全長(mm)
    320(ロング)
  • 材質
    中:アラミド混フェルト、特殊断熱シート、裏:綿100%、甲・平裾:ケブラー(R)繊維100%(綿貼り)、平:[表]PBO繊維(ザイロン(R))、アラミド繊維
  • EU規格耐切創性
    5
  • EU規格耐突刺性
    3
  • 素材断熱温度
    300℃
1個(右手)
フリー
5本指
320(ロング)

6日目

4,655

型番 : 304-0008763
通常出荷日 6日目
通常単価(税別) 4,655
内容量 1個(右手)

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 使用用途
    耐熱・耐冷
  • サイズ
    フリー
  • 詳細タイプ
    5本指
  • 全長(mm)
    320(ロング)
  • 材質
    中:アラミド混フェルト、特殊断熱シート、裏:綿100%、甲・平裾:ケブラー(R)繊維100%(綿貼り)、平:[表]PBO繊維(ザイロン(R))、アラミド繊維
  • EU規格耐切創性
    5
  • EU規格耐突刺性
    3
  • 素材断熱温度
    300℃
1個(左手)
フリー
5本指
320(ロング)

6日目

4,655

型番 : 304-0008764
通常出荷日 6日目
通常単価(税別) 4,655
内容量 1個(左手)

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 使用用途
    耐熱・耐冷
  • サイズ
    フリー
  • 詳細タイプ
    5本指
  • 全長(mm)
    320(ロング)
  • 材質
    中:アラミド混フェルト、特殊断熱シート、裏:綿100%、甲・平裾:ケブラー(R)繊維100%(綿貼り)、平:[表]PBO繊維(ザイロン(R))、アラミド繊維
  • EU規格耐切創性
    5
  • EU規格耐突刺性
    3
  • 素材断熱温度
    300℃
1双 
フリー
5本指
260

6日目

6,175

型番 : 304-0008765
通常出荷日 6日目
通常単価(税別) 6,175
内容量 1双 

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 使用用途
    耐熱・耐冷
  • サイズ
    フリー
  • 詳細タイプ
    5本指
  • 全長(mm)
    260
  • 材質
    表:ケブラー(R)繊維100% 、中:アラミド混フェルト 、裏:綿100%
  • EU規格耐切創性
    4
  • EU規格耐突刺性
    4
  • 素材断熱温度
    300℃
1双 
-
ミトン
320

6日目

5,700

型番 : 304-0008766
通常出荷日 6日目
通常単価(税別) 5,700
内容量 1双 

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 使用用途
    耐熱・耐冷
  • サイズ
    -
  • 詳細タイプ
    ミトン
  • 全長(mm)
    320
  • 材質
    表:ケブラー(R)繊維100% 、中:アラミド混フェルト 、裏:綿100%
  • EU規格耐切創性
    4
  • EU規格耐突刺性
    4
  • 素材断熱温度
    300℃
1双
-
5本指
260

6日目

7,125

304-0008767
型番 : 304-0008767
通常出荷日 6日目
通常単価(税別) 7,125
内容量 1双

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 使用用途
    耐熱・耐冷
  • サイズ
    -
  • 詳細タイプ
    5本指
  • 全長(mm)
    260
  • 材質
    表:ケブラー(R)繊維100% 、中:アラミド混フェルト 、裏:綿100%
  • EU規格耐切創性
    4
  • EU規格耐突刺性
    4
  • 素材断熱温度
    300℃
1双 
-
ミトン
320

6日目

6,650

304-0008768
型番 : 304-0008768
通常出荷日 6日目
通常単価(税別) 6,650
内容量 1双 

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 使用用途
    耐熱・耐冷
  • サイズ
    -
  • 詳細タイプ
    ミトン
  • 全長(mm)
    320
  • 材質
    表:ケブラー(R)繊維100% 、中:アラミド混フェルト 、裏:綿100%
  • EU規格耐切創性
    4
  • EU規格耐突刺性
    4
  • 素材断熱温度
    300℃

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

300℃対応耐熱手袋

300℃対応耐熱手袋

    300℃対応耐熱ミトン MT719 フリー

    300℃対応耐熱ミトン MT719 フリー

      MZ632 300℃耐熱手袋ロング

      MZ632 300℃耐熱手袋ロング

        MT716 300℃耐熱手袋3本指

        MT716 300℃耐熱手袋3本指

          耐熱手袋 マックパワー300(3本指)

          耐熱手袋 マックパワー300(3本指)

            ザイロン 耐熱手袋 MZ631

            ザイロン 耐熱手袋 MZ631

              MT719 300℃耐熱ミトン

              MT719 300℃耐熱ミトン

                耐熱・耐切創腕カバー MT795 フリー

                耐熱・耐切創腕カバー MT795 フリー

                  MT717 300℃耐熱手袋

                  MT717 300℃耐熱手袋

                    遮熱・耐熱手袋(5本指・手のひら補強タイプ)

                    遮熱・耐熱手袋(5本指・手のひら補強タイプ)

                      ザイロン 耐熱手袋 MZ630

                      ザイロン 耐熱手袋 MZ630

                        ザイロン耐熱手袋 MZ630 1双入

                        ザイロン耐熱手袋 MZ630 1双入

                          MZ627 500℃耐熱手袋ロング3本指

                          MZ627 500℃耐熱手袋ロング3本指

                            メーカー コクゴ コクゴ アズワン アズワン マックス(手袋) ケニス アズワン コクゴ アズワン トラスコ中山 ケニス 三商 アズワン
                            通常価格
                            (税別)
                            4,275円~ 2,470円 9,012円 5,403円 4,500円~ 7,574円 2,341円 10,450円 6,753円 10,921円~ 6,838円 7,327円 7,385円
                            通常出荷日 6日目   6日目   1日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 16日目   1日目   6日目   お見積り   1日目   16日目   16日目   10日目  
                            商品タイプ その他 その他 - - その他 - - その他 - - - - -
                            使用用途 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - - 耐熱・耐冷 - - 耐熱・耐冷 - - - - -

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)