(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーン用耐熱・耐切創腕カバー MT795-CP フリー

クリーン用耐熱・耐切創腕カバー MT795-CP フリー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
11,400
通常出荷日:
4日目

【特長】・マックメイト(R)KVクリーン。・難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • 商品タイプ:
    その他
  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • サイズ:
    フリー
  • 全長(mm):
    350
  • 内容量:
    1組

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1組
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1組

4日目

11,400

型番 : 304-0008733
通常出荷日 4日目
通常単価(税別) 11,400
内容量 1組

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 使用用途
    耐熱・耐冷
  • サイズ
    フリー
  • 全長(mm)
    350
  • 材質
    ケブラー(R)繊維100%

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・マックメイト(R)KVクリーン。
・難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できるなど、幅広い対応能力を持ち合わせているパラ系アラミド繊維「ケブラー(R)」を使用しています。
・素材耐熱温度は300℃です。
・耐熱・耐切創腕カバー(織物)。
・ケブラー(R)とは:1971年に米国デュポン社が開発したパラ系アラミド繊維です。
・その最大の特徴は高強度・高弾性率にありますが、難燃性・耐熱性・耐切創性・耐薬品性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できるなど、幅広い対応能力を持ち合わせています。

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーン用耐熱・耐切創腕カバー MT795-CP フリー

クリーン用耐熱・耐切創腕カバー MT795-CP フリー

    耐熱・耐切創腕カバー MT795 フリー

    耐熱・耐切創腕カバー MT795 フリー

      500℃対応耐熱ミトン MZ633 フリー

      500℃対応耐熱ミトン MZ633 フリー

        ミドリ安全 耐熱性手袋 FH-100

        ミドリ安全 耐熱性手袋 FH-100

          耐熱手袋 片手バラ売りタイプ

          耐熱手袋 片手バラ売りタイプ

            耐油マックス 腕カバー付

            耐油マックス 腕カバー付

              耐切創・耐熱手袋ベクトラン 7ゲージ

              耐切創・耐熱手袋ベクトラン 7ゲージ

                保護用手袋 MZ630

                保護用手袋 MZ630

                  遮熱保護具3本指手袋

                  遮熱保護具3本指手袋

                    テクノーラソフト耐熱手袋

                    テクノーラソフト耐熱手袋

                      耐熱手袋 マックパワー300

                      耐熱手袋 マックパワー300

                        耐熱防災手袋 CGM-8A・CGM-8AL

                        耐熱防災手袋 CGM-8A・CGM-8AL

                          耐切創・耐熱手袋ベクトラン 10ゲージ

                          耐切創・耐熱手袋ベクトラン 10ゲージ

                            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ ミドリ安全 トラスコ中山 川西工業 アイトス アズワン トラスコ中山 アズワン マックス(手袋) 帝健 アイトス
                            通常価格
                            (税別)
                            11,400円 10,450円 4,370円 8,423円 3,063円~ 932円~ 1,442円~ 6,236円 9,736円 9,725円 4,988円~ 9,366円~ 1,167円
                            通常出荷日 4日目   6日目   6日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 アラミド 塩化ビニール その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            使用用途 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐油・耐溶剤 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷
                            サイズ フリー フリー フリー - フリー - フリー - フリー - フリー - フリー
                            全長(mm) 350 350 260 - - - - - - - - - -
                            内容量 1組 1組 1双 - - - - - - - - - -

                            クリーン用耐熱・耐切創腕カバー MT795-CP フリーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)