(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱・耐切創腕カバー MT795 フリー

耐熱・耐切創腕カバー MT795 フリー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
10,450
通常出荷日:
6日目

【特長】
・マックメイト(R)KVクリーン。
・難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できるなど、幅広い対応能力を持ち合わせているパラ系アラミド繊維「ケブラー(R)」を使用しています。
・素材耐熱温度は300℃です。
・耐熱・耐切創腕カバー(織物)。
・ケブラー(R)とは:「ケブラー(R)」とは1971年に米国デュポン社が開発したパラ系アラミド繊維です。
・その最大の特徴は高強度・高弾性率にありますが、難燃性・耐熱性・耐切創性・耐薬品性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できるなど、幅広い対応能力を持ち合わせています。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1組
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1組

6日目

10,450

型番 : 304-0008732
通常出荷日 6日目
通常単価(税別) 10,450
内容量 1組

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 使用用途
    耐熱・耐冷
  • サイズ
    フリー
  • 全長(mm)
    350
  • 材質
    ケブラー(R)繊維100%

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱・耐切創腕カバー MT795 フリー

耐熱・耐切創腕カバー MT795 フリー

    クリーン用耐熱・耐切創腕カバー MT795-CP フリー

    クリーン用耐熱・耐切創腕カバー MT795-CP フリー

      300℃対応耐熱ミトン MT719 フリー

      300℃対応耐熱ミトン MT719 フリー

        MT719 300℃耐熱ミトン

        MT719 300℃耐熱ミトン

          耐熱手袋

          耐熱手袋

            MT717 300℃耐熱手袋

            MT717 300℃耐熱手袋

              ザイロン 耐熱手袋 MZ631

              ザイロン 耐熱手袋 MZ631

                テイケン 耐熱手袋 EGF36

                テイケン 耐熱手袋 EGF36

                  テイケン 耐熱手袋 EGF37L

                  テイケン 耐熱手袋 EGF37L

                    300℃対応耐熱手袋

                    300℃対応耐熱手袋

                      ザイロン 耐熱手袋 MZ630

                      ザイロン 耐熱手袋 MZ630

                        テクノーラソフト耐熱手袋

                        テクノーラソフト耐熱手袋

                          テイケン 耐熱手袋 EGF38

                          テイケン 耐熱手袋 EGF38

                            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ アズワン 帝健 アズワン ケニス 帝健 帝健 コクゴ ケニス アズワン 帝健
                            通常価格
                            (税別)
                            10,450円 11,400円 2,470円 2,341円 5,561円 6,753円 7,574円 7,477円 9,206円 4,275円~ 6,838円 9,725円 3,989円
                            通常出荷日 6日目   4日目   6日目   1日目   1日目   お見積り   16日目   1日目   1日目   6日目   16日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 - - - - - - その他 - その他 -
                            使用用途 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - - - - - - 耐熱・耐冷 - 耐熱・耐冷 -
                            サイズ フリー フリー - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 350 350 260 - - - - - - - - - -
                            内容量 1組 1組 1枚 - - - - - - - - - -

                            耐熱・耐切創腕カバー MT795 フリーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)