(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレススタンドベースストッパー SUB999

ステンレススタンドベースストッパー SUB999

通常単価(税別):
2,375
通常出荷日:
6日目

【特長】・実験台の上などに組む場合、ステンレスシステムスタンド用ベースをベース...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • 商品タイプ:
    その他
  • 間口(mm):
    58.5
  • 奥行(mm):
    40
  • 高さ(mm):
    34
  • その他:
    オプション
  • 穴径:
    実験台固定用φ7mm×2 ヶ所、ベース固定用φ9mm×1 ヶ所
  • 材質:
    ステンレスSUS304
  • 内容量:
    1個

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個

6日目

2,375

型番 : 110-53304
通常出荷日 6日目
通常単価(税別) 2,375
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 間口(mm)
    58.5
  • 奥行(mm)
    40
  • 高さ(mm)
    34
  • その他
    オプション
  • 穴径
    実験台固定用φ7mm×2 ヶ所、ベース固定用φ9mm×1 ヶ所
  • 材質
    ステンレスSUS304

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・実験台の上などに組む場合、ステンレスシステムスタンド用ベースをベースストッパーで固定すると転倒防止に役立ちます。
(ネジやボルト類は付属しておりません。システムスタンド用ベース1個にストッパーは2個必要です。)

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレススタンドベースストッパー SUB999

ステンレススタンドベースストッパー SUB999

    ステンレススタンドベースストッパー SUB999

    ステンレススタンドベースストッパー SUB999

      システムスタンド用ベースストッパー

      システムスタンド用ベースストッパー

        システムスタンド用地震対策用金具

        システムスタンド用地震対策用金具

          ラボジャッキ用ホルダー オプション

          ラボジャッキ用ホルダー オプション

            ステンレスアングルムッフ SU-1

            ステンレスアングルムッフ SU-1

              オールステン・システムスタンド SUS-1200

              オールステン・システムスタンド SUS-1200

                ステンレスアングルムッフ SU-1

                ステンレスアングルムッフ SU-1

                  ヒーター用スタンド 丸型 MH300

                  ヒーター用スタンド 丸型 MH300

                    実験器具保持具

                    実験器具保持具

                      システムスタンド用地震対策用金具

                      システムスタンド用地震対策用金具

                        オールステン・システムスタンド SUS-1200

                        オールステン・システムスタンド SUS-1200

                          連結台 B型 1本入

                          連結台 B型 1本入

                            メーカー コクゴ テラオカ テラオカ 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 三商
                            通常価格
                            (税別)
                            2,375円 2,375円 2,438円 2,488円 855円~ 3,988円 85,062円 3,988円 18,000円 585円~ 2,488円 85,062円 28,800円
                            通常出荷日 6日目   6日目   2日目   5日目   1日目   5日目   5日目   5日目   12日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 お見積り   お見積り   12日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 - - ムッフ スタンド ムッフ - - - スタンド -
                            間口(mm) 58.5 58.5 - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 40 40 - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 34 34 - - - - 1000 - - - - 1000 -
                            その他 オプション オプション - - - - - - - - - - -

                            ステンレススタンドベースストッパー SUB999のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)