(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルイチフロロPFAボトル 細口 高純度酸洗浄 タイプ30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マルイチフロロPFAボトル 細口 高純度酸洗浄 タイプ30

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
5,320円~
通常出荷日:
6日目

基本スペック

  • 内容量:
    1パック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1パック
  • 解除
容量

絞り込み

  • 100ml
  • 250ml
  • 500ml
  • 1000ml
  • 解除
高さ(mm)

絞り込み

  • 104
  • 153
  • 170
  • 200
  • 解除
口内径(mm)

絞り込み

  • 16
  • 26
  • 34
  • 解除
呼称

絞り込み

  • 100mL細
  • 250mL細
  • 500mL細
  • 1000mL細
  • 解除
胴径(mm)

絞り込み

  • 45
  • 60
  • 73
  • 94
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1パック
100ml
104
16
100mL細
45

6日目

5,320

型番 : 111-73511
通常出荷日 6日目
通常単価(税別) 5,320
内容量 1パック

スペック

  • 容量
    100ml
  • 高さ(mm)
    104
  • 口内径(mm)
    16
  • 呼称
    100mL細
  • 胴径(mm)
    45
  • コード
    MFPFA100-N
1パック
250ml
153
26
250mL細
60

6日目

6,270

型番 : 111-73512
通常出荷日 6日目
通常単価(税別) 6,270
内容量 1パック

スペック

  • 容量
    250ml
  • 高さ(mm)
    153
  • 口内径(mm)
    26
  • 呼称
    250mL細
  • 胴径(mm)
    60
  • コード
    MFPFA250-N
1パック
500ml
170
26
500mL細
73

6日目

9,120

型番 : 111-73513
通常出荷日 6日目
通常単価(税別) 9,120
内容量 1パック

スペック

  • 容量
    500ml
  • 高さ(mm)
    170
  • 口内径(mm)
    26
  • 呼称
    500mL細
  • 胴径(mm)
    73
  • コード
    MFPFA500-N
1パック
1000ml
200
34
1000mL細
94

6日目

12,920

型番 : 111-73514
通常出荷日 6日目
通常単価(税別) 12,920
内容量 1パック

スペック

  • 容量
    1000ml
  • 高さ(mm)
    200
  • 口内径(mm)
    34
  • 呼称
    1000mL細
  • 胴径(mm)
    94
  • コード
    MFPFA1000-N

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルイチフロロPFAボトル 細口 高純度酸洗浄 タイプ30

マルイチフロロPFAボトル 細口 高純度酸洗浄 タイプ30

    マルイチフロロPFAボトル 広口 高純度酸洗浄 タイプ30

    マルイチフロロPFAボトル 広口 高純度酸洗浄 タイプ30

      マルイチフロロPFAボトル 広口 高純度酸洗浄 タイプ10

      マルイチフロロPFAボトル 広口 高純度酸洗浄 タイプ10

        マルイチフロロPFAボトル 細口 高純度酸洗浄 タイプ10

        マルイチフロロPFAボトル 細口 高純度酸洗浄 タイプ10

          PFA 広口洗浄瓶 100ml

          PFA 広口洗浄瓶 100ml

            PFA広口洗浄瓶 500ml

            PFA広口洗浄瓶 500ml

              PFA 細口洗浄瓶 100ml

              PFA 細口洗浄瓶 100ml

                PFA 広口洗浄瓶 250ml

                PFA 広口洗浄瓶 250ml

                  PFA 細口洗浄瓶 250ml

                  PFA 細口洗浄瓶 250ml

                    2414-0030 NB点滴瓶 FEP

                    2414-0030 NB点滴瓶 FEP

                      PFA広口洗浄瓶 250ml

                      PFA広口洗浄瓶 250ml

                        PFA 細口洗浄瓶 500ml

                        PFA 細口洗浄瓶 500ml

                          PFA 広口洗浄瓶 500ml

                          PFA 広口洗浄瓶 500ml

                            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ 三商 三商 三商 三商 三商 サーモフィッシャーサイエンティフィック 三商 三商 三商
                            通常価格
                            (税別)
                            5,320円~ 5,510円~ 8,075円~ 7,885円~ 2,970円 7,200円 2,295円 4,230円 3,060円 7,655円 5,400円 4,230円 5,670円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   10日目   12日目   10日目   10日目   10日目   15日目   12日目   10日目   10日目  
                            内容量 1パック 1パック 1パック 1パック - - - - - - - - -

                            マルイチフロロPFAボトル 細口 高純度酸洗浄 タイプ30のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)