(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルイチフロロPFAボトル 広口 高純度酸洗浄 タイプ30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マルイチフロロPFAボトル 広口 高純度酸洗浄 タイプ30

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
5,510円~
通常出荷日:
6日目

基本スペック

  • 内容量:
    1パック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1パック
  • 解除
容量

絞り込み

  • 100ml
  • 250ml
  • 500ml
  • 1000ml
  • 解除
高さ(mm)

絞り込み

  • 104
  • 153
  • 170
  • 200
  • 解除
口内径(mm)

絞り込み

  • 26
  • 34
  • 45
  • 解除
呼称

絞り込み

  • 100mL広
  • 250mL広
  • 500mL広
  • 1000mL広
  • 解除
胴径(mm)

絞り込み

  • 45
  • 60
  • 73
  • 94
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1パック
100ml
104
26
100mL広
45

6日目

5,510

型番 : 111-73501
通常出荷日 6日目
通常単価(税別) 5,510
内容量 1パック

スペック

  • 容量
    100ml
  • 高さ(mm)
    104
  • 口内径(mm)
    26
  • 呼称
    100mL広
  • 胴径(mm)
    45
  • コード
    MFPFA100-W
1パック
250ml
153
34
250mL広
60

6日目

6,460

型番 : 111-73502
通常出荷日 6日目
通常単価(税別) 6,460
内容量 1パック

スペック

  • 容量
    250ml
  • 高さ(mm)
    153
  • 口内径(mm)
    34
  • 呼称
    250mL広
  • 胴径(mm)
    60
  • コード
    MFPFA250-W
1パック
500ml
170
45
500mL広
73

6日目

9,310

型番 : 111-73503
通常出荷日 6日目
通常単価(税別) 9,310
内容量 1パック

スペック

  • 容量
    500ml
  • 高さ(mm)
    170
  • 口内径(mm)
    45
  • 呼称
    500mL広
  • 胴径(mm)
    73
  • コード
    MFPFA500-W
1パック
1000ml
200
45
1000mL広
94

6日目

13,110

型番 : 111-73504
通常出荷日 6日目
通常単価(税別) 13,110
内容量 1パック

スペック

  • 容量
    1000ml
  • 高さ(mm)
    200
  • 口内径(mm)
    45
  • 呼称
    1000mL広
  • 胴径(mm)
    94
  • コード
    MFPFA1000-W

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルイチフロロPFAボトル 広口 高純度酸洗浄 タイプ30

マルイチフロロPFAボトル 広口 高純度酸洗浄 タイプ30

    マルイチフロロPFAボトル 細口 高純度酸洗浄 タイプ30

    マルイチフロロPFAボトル 細口 高純度酸洗浄 タイプ30

      マルイチフロロPFAボトル 細口 高純度酸洗浄 タイプ10

      マルイチフロロPFAボトル 細口 高純度酸洗浄 タイプ10

        マルイチフロロPFAボトル 広口 高純度酸洗浄 タイプ10

        マルイチフロロPFAボトル 広口 高純度酸洗浄 タイプ10

          ハイパック 角型 S-9~S-134

          ハイパック 角型 S-9~S-134

            サンバット1号~3号 白

            サンバット1号~3号 白

              PFAミニトレー

              PFAミニトレー

                ハイパック 中子付 S-241/S242

                ハイパック 中子付 S-241/S242

                  ハイパック 中子付 S-241/S242

                  ハイパック 中子付 S-241/S242

                    ハイパック 中子付 S-222~S232

                    ハイパック 中子付 S-222~S232

                      ハイパック 中子付 S-222~S232 (0419-22-42)

                      ハイパック 中子付 S-222~S232 (0419-22-42)

                        ハイパック 丸型 S-40~76

                        ハイパック 丸型 S-40~76

                          ハイパック 丸型 S-40~S-76

                          ハイパック 丸型 S-40~S-76

                            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ 東京硝子器械 アズワン サンプラテック 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格
                            (税別)
                            5,510円~ 5,320円~ 7,885円~ 8,075円~ 155円~ 602円~ 7,020円 446円~ 567円 782円~ 592円~ 218円~ 269円~
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   5日目~   1日目   20日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目~   5日目  
                            内容量 1パック 1パック 1パック 1パック - - - - - - - - -

                            マルイチフロロPFAボトル 広口 高純度酸洗浄 タイプ30のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)