(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーアネックス薬品庫ダイヤルロック方式 ANX100MDL

スーパーアネックス薬品庫ダイヤルロック方式 ANX100MDL

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
584,100
通常出荷日:
6日目

【特長】・壁際に設置しても壁側の扉が90°に開ければ、プレート引出しが引き出せ...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • 商品タイプ:
    ステンレス製薬品庫
  • 鍵:
    鍵付
  • 外寸法(mm):
    1010×510×1800H
  • 詳細タイプ:
    ステンレスSUS304
  • 収納本数:
    500mlボトル20本/1トレー(合計200本)
  • 質量(kg):
    約178
  • 付属品:
    転倒防止金具(前面2枚・側面2枚・天板2枚)
  • 内容量:
    1台

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1台
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1台

6日目

584,100

型番 : 110-52601
通常出荷日 6日目
通常単価(税別) 584,100
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    ステンレス製薬品庫
  • 鍵付
  • 外寸法(mm)
    1010×510×1800H
  • 詳細タイプ
    ステンレスSUS304
  • 収納本数
    500mlボトル20本/1トレー(合計200本)
  • 質量(kg)
    約178
  • 付属品
    転倒防止金具(前面2枚・側面2枚・天板2枚)

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・壁際に設置しても壁側の扉が90°に開ければ、プレート引出しが引き出せるタイプに変わりました。(設置場所により壁際の床固定金具は使用できないことがあります。)
・三段レールで、トレーの奧にある試薬瓶を不便なく出し入れできます。
・トレーの仕切り板を取外せば、小型機器類の保管もできます。

商品担当おすすめ

スーパーアネックス薬品庫ダイヤルロック方式 ANX100MDLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)