(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

Rシリーズ用PH ORPセンサ GST-5741C

Rシリーズ用PH ORPセンサ GST-5741C

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
29,700
通常出荷日:
5日目

【特長】・電極先端部の強度を増した取り扱い容易な標準測定用。HM-30R標準添...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • 商品タイプ:
    pH計
  • 測定範囲:
    pH0~14
  • 詳細タイプ:
    一般用
  • 測定範囲温度(℃):
    0~100
  • 試料所要量(mL):
    1
  • 型名:
    GST-5741C
  • 内容量:
    1個

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個

5日目

29,700

型番 : 110-36501
通常出荷日 5日目
通常単価(税別) 29,700
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    pH計
  • 測定範囲
    pH0~14
  • 詳細タイプ
    一般用
  • 測定範囲温度(℃)
    0~100
  • 試料所要量(mL)
    1
  • 型名
    GST-5741C

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・電極先端部の強度を増した取り扱い容易な標準測定用。
HM-30R標準添付電極。

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Rシリーズ用PH ORPセンサ GST-5741C

Rシリーズ用PH ORPセンサ GST-5741C

    電子PHメーターピッコロプラス 校正証明書付き

    電子PHメーターピッコロプラス 校正証明書付き

      プロフィットロード電極

      プロフィットロード電極

        電子pHメーターピッコロシリーズ 校正証明書付き

        電子pHメーターピッコロシリーズ 校正証明書付き

          pH/ORP計用 電極

          pH/ORP計用 電極

            堀場 コンパクトpHメータ用電極 S010

            堀場 コンパクトpHメータ用電極 S010

              ラコムテスター用ORP電極(BNCコネクタータイプ)

              ラコムテスター用ORP電極(BNCコネクタータイプ)

                ピッコロプラス

                ピッコロプラス

                  pH指示薬 30mL

                  pH指示薬 30mL

                    pH複合電極 9107BNMD

                    pH複合電極 9107BNMD

                      エコトロード電極

                      エコトロード電極

                        ORP交換電極 HI 73120

                        ORP交換電極 HI 73120

                          デジタルpH計 校正用標準緩衝溶液

                          デジタルpH計 校正用標準緩衝溶液

                            メーカー コクゴ アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン 三商 アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン ライン精機
                            通常価格
                            (税別)
                            29,700円 56,621円 63,406円 50,350円~ 23,416円~ 9,180円 30,531円 15,310円~ 681円~ 32,592円 47,224円 12,158円 1,488円
                            通常出荷日 5日目   17日目   お見積り   17日目   17日目   2日目   1日目   1日目   5日目   5日目   お見積り   13日目   11日目  
                            商品タイプ pH計 pH計 - pH計 - - 関連商品 - 関連商品 pH計 - - 関連商品
                            測定範囲 pH0~14 pH:1~13 - pH:1~13 - - ORP/温度:-1000~1000mV/0~80℃ - - pH:0~14、温度:0~80℃ - - -
                            詳細タイプ 一般用 - - - - - - - - - - - -
                            測定範囲温度(℃) 0~100 - - - - - - - - - - - -
                            試料所要量(mL) 1 - - - - - - - - - - - -

                            Rシリーズ用PH ORPセンサ GST-5741Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)