ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三商 アイワ 超音波洗浄装置・洗浄器 AC100 50/60Hz |
|
アズワン テーパー型ステンレスタンク(フタ付き) |
|
アズワン 密閉式タンク(バンドタイプ・SUS304)CTL 容量 10L~200L |

| 型番 | 3-328-0041 | 3-328-0042 |
| タイマー | 15分計または連続 | |
| 材質 | 本体:SUS430 | |
| 洗浄槽:SUS304 | ||
| 洗浄槽 | 550×150×150mm | |
| 大きさ | 600×250×280mm | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz | |
| 排水機構 | 1/2"ボールバルブ内装 | |
| オーバーフロー機構 | - | 有 |
| 給水口 | ||
| カラ発振停止機構 | ||
| 終了ブザー | ||
【特長】
・板金加工溶接構造の水槽でプレス絞り水槽と異なり、余裕の板厚で製作しています。
・上部開口面積と底部面積が同じで、槽内の四隅は20mmのアール付でゴミの付着を防ぎます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
超音波洗浄器(単周波) MCSシリーズ
4通常価格(税別):41,884円~

エスコ
洗浄かご・角型(ステンレス製)
0通常価格(税別):4,560円~

エスコ
洗浄ざる(ステンレス製)
0通常価格(税別):1,200円~

三商
浅型ざる 丸型 SUS304 35㎝
0通常価格(税別):4,660円

ケニス
ドライボード S(壁掛タイプ)
0通常価格(税別):28,130円

OMORI
洗浄槽 直角底
0通常価格(税別):75,400円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

トラスコ中山
ポリプロピレン製漏斗(食品衛生適合タイプ)
0通常価格(税別):202円~