電極ユニット F-91-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電極ユニット F-91-1

通常単価:
9,299
通常出荷日:
11日目

【特長】
・F-91イオナイザーの電極ユニット。

基本スペック

  • 適応機種
    F-91
  • JANコード
    4962772490174

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

11日目

9,299

型番 : F-91-1
通常出荷日 11日目
通常単価 9,299

スペック

  • 適応機種
    F-91
  • JANコード
    4962772490174

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)