表示器付デジタルマスフローメータ EX-700シリーズ

表示器付デジタルマスフローメータ EX-700シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
57,731円~
通常出荷日:
30日目

小流量から大流量までをカバー!新型高性能センサー搭載のローコストモデル。
【概要】
・EXE-FLOWはExact"正確な流量計測"、Excellent"優れた機能"をコンセプトに製品化しました。
・小流量(F.S. 10sccm)から大流量(F.S. 200slm)までをカバーしています。
【特長】
・新型高性能センサー搭載のローコストモデル。
・小型軽量、単電源DC24V駆動。
・RS-485通信機能標準搭載。
・表示器一体型で簡単操作。(瞬時・積算流量表示、ガス種切り替え、CF任意設定、上下限アラーム設定、流量単位変更、ローカット設定、局番設定、通信伝送速度変更など)

PDF

型番

792 の型番候補があります候補を表示

 
型番
EX-700-0-1/4F9-N2-F1-0C-I
EX-700-0-1/4F9-N2-F1-0C-I-T
EX-700-0-1/4F9-N2-F1-0C-V0
EX-700-0-1/4F9-N2-F1-0C-V0-T
EX-700-0-1/4F9-N2-F1-0C-V1
EX-700-0-1/4F9-N2-F1-0C-V1-T
EX-700-0-1/4F9-N2-F1-20C-I
EX-700-0-1/4F9-N2-F1-20C-I-T
EX-700-0-1/4F9-N2-F1-20C-V0
EX-700-0-1/4F9-N2-F1-20C-V0-T
EX-700-0-1/4F9-N2-F1-20C-V1
EX-700-0-1/4F9-N2-F1-20C-V1-T
EX-700-0-1/4F9-N2-F1-25C-I
EX-700-0-1/4F9-N2-F1-25C-I-T
EX-700-0-1/4F9-N2-F1-25C-V0
EX-700-0-1/4F9-N2-F1-25C-V0-T
EX-700-0-1/4F9-N2-F1-25C-V1
EX-700-0-1/4F9-N2-F1-25C-V1-T
EX-700-0-1/4F9-N2-F2-0C-I
EX-700-0-1/4F9-N2-F2-0C-I-T
EX-700-0-1/4F9-N2-F2-0C-V0
EX-700-0-1/4F9-N2-F2-0C-V0-T
EX-700-0-1/4F9-N2-F2-0C-V1
EX-700-0-1/4F9-N2-F2-0C-V1-T
EX-700-0-1/4F9-N2-F2-20C-I
EX-700-0-1/4F9-N2-F2-20C-I-T
EX-700-0-1/4F9-N2-F2-20C-V0
EX-700-0-1/4F9-N2-F2-20C-V0-T
EX-700-0-1/4F9-N2-F2-20C-V1
EX-700-0-1/4F9-N2-F2-20C-V1-T
EX-700-0-1/4F9-N2-F2-25C-I
EX-700-0-1/4F9-N2-F2-25C-I-T
EX-700-0-1/4F9-N2-F2-25C-V0
EX-700-0-1/4F9-N2-F2-25C-V0-T
EX-700-0-1/4F9-N2-F2-25C-V1
EX-700-0-1/4F9-N2-F2-25C-V1-T
EX-700-0-1/4F9-N2-F3-0C-I
EX-700-0-1/4F9-N2-F3-0C-I-T
EX-700-0-1/4F9-N2-F3-0C-V0
EX-700-0-1/4F9-N2-F3-0C-V0-T
EX-700-0-1/4F9-N2-F3-0C-V1
EX-700-0-1/4F9-N2-F3-0C-V1-T
EX-700-0-1/4F9-N2-F3-20C-I
EX-700-0-1/4F9-N2-F3-20C-I-T
EX-700-0-1/4F9-N2-F3-20C-V0
EX-700-0-1/4F9-N2-F3-20C-V0-T
EX-700-0-1/4F9-N2-F3-20C-V1
EX-700-0-1/4F9-N2-F3-20C-V1-T
EX-700-0-1/4F9-N2-F3-25C-I
EX-700-0-1/4F9-N2-F3-25C-I-T
EX-700-0-1/4F9-N2-F3-25C-V0
EX-700-0-1/4F9-N2-F3-25C-V0-T
EX-700-0-1/4F9-N2-F3-25C-V1
EX-700-0-1/4F9-N2-F3-25C-V1-T
EX-700-0-1/4F9-N2-F4-0C-I
EX-700-0-1/4F9-N2-F4-0C-I-T
EX-700-0-1/4F9-N2-F4-0C-V0
EX-700-0-1/4F9-N2-F4-0C-V0-T
EX-700-0-1/4F9-N2-F4-0C-V1
EX-700-0-1/4F9-N2-F4-0C-V1-T
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大流量
(L/min)
接続サイズ 精度 ニードルバルブ 校正温度
(℃)
出力 供給圧 出口圧 オプション

57,731円

1個

30日目

0.011/4F9±1.0%F.S.(25%)無し0I:電流出力4-20mA指定無し指定無し指定無し

74,394円

1個

30日目

0.011/4F9±1.0%F.S.(25%)無し0I:電流出力4-20mA指定無し指定無し温度保証(15~35℃)

57,731円

1個

30日目

0.011/4F9±1.0%F.S.(25%)無し0V0:電圧出力0-5V指定無し指定無し指定無し

74,394円

1個

30日目

0.011/4F9±1.0%F.S.(25%)無し0V0:電圧出力0-5V指定無し指定無し温度保証(15~35℃)

57,731円

1個

30日目

0.011/4F9±1.0%F.S.(25%)無し0V1:電圧出力1-5V指定無し指定無し指定無し

74,394円

1個

30日目

0.011/4F9±1.0%F.S.(25%)無し0V1:電圧出力1-5V指定無し指定無し温度保証(15~35℃)

57,731円

1個

30日目

0.011/4F9±1.0%F.S.(25%)無し20I:電流出力4-20mA指定無し指定無し指定無し

74,394円

1個

30日目

0.011/4F9±1.0%F.S.(25%)無し20I:電流出力4-20mA指定無し指定無し温度保証(15~35℃)

57,731円

1個

30日目

0.011/4F9±1.0%F.S.(25%)無し20V0:電圧出力0-5V指定無し指定無し指定無し

74,394円

1個

30日目

0.011/4F9±1.0%F.S.(25%)無し20V0:電圧出力0-5V指定無し指定無し温度保証(15~35℃)

57,731円

1個

30日目

0.011/4F9±1.0%F.S.(25%)無し20V1:電圧出力1-5V指定無し指定無し指定無し

74,394円

1個

30日目

0.011/4F9±1.0%F.S.(25%)無し20V1:電圧出力1-5V指定無し指定無し温度保証(15~35℃)

57,731円

1個

30日目

0.011/4F9±1.0%F.S.(25%)無し25I:電流出力4-20mA指定無し指定無し指定無し

74,394円

1個

30日目

0.011/4F9±1.0%F.S.(25%)無し25I:電流出力4-20mA指定無し指定無し温度保証(15~35℃)

57,731円

1個

30日目

0.011/4F9±1.0%F.S.(25%)無し25V0:電圧出力0-5V指定無し指定無し指定無し

74,394円

1個

30日目

0.011/4F9±1.0%F.S.(25%)無し25V0:電圧出力0-5V指定無し指定無し温度保証(15~35℃)

57,731円

1個

30日目

0.011/4F9±1.0%F.S.(25%)無し25V1:電圧出力1-5V指定無し指定無し指定無し

74,394円

1個

30日目

0.011/4F9±1.0%F.S.(25%)無し25V1:電圧出力1-5V指定無し指定無し温度保証(15~35℃)

57,731円

1個

30日目

0.051/4F9±1.0%F.S.(25%)無し0I:電流出力4-20mA指定無し指定無し指定無し

74,394円

1個

30日目

0.051/4F9±1.0%F.S.(25%)無し0I:電流出力4-20mA指定無し指定無し温度保証(15~35℃)

57,731円

1個

30日目

0.051/4F9±1.0%F.S.(25%)無し0V0:電圧出力0-5V指定無し指定無し指定無し

74,394円

1個

30日目

0.051/4F9±1.0%F.S.(25%)無し0V0:電圧出力0-5V指定無し指定無し温度保証(15~35℃)

57,731円

1個

30日目

0.051/4F9±1.0%F.S.(25%)無し0V1:電圧出力1-5V指定無し指定無し指定無し

74,394円

1個

30日目

0.051/4F9±1.0%F.S.(25%)無し0V1:電圧出力1-5V指定無し指定無し温度保証(15~35℃)

57,731円

1個

30日目

0.051/4F9±1.0%F.S.(25%)無し20I:電流出力4-20mA指定無し指定無し指定無し

74,394円

1個

30日目

0.051/4F9±1.0%F.S.(25%)無し20I:電流出力4-20mA指定無し指定無し温度保証(15~35℃)

57,731円

1個

30日目

0.051/4F9±1.0%F.S.(25%)無し20V0:電圧出力0-5V指定無し指定無し指定無し

74,394円

1個

30日目

0.051/4F9±1.0%F.S.(25%)無し20V0:電圧出力0-5V指定無し指定無し温度保証(15~35℃)

57,731円

1個

30日目

0.051/4F9±1.0%F.S.(25%)無し20V1:電圧出力1-5V指定無し指定無し指定無し

74,394円

1個

30日目

0.051/4F9±1.0%F.S.(25%)無し20V1:電圧出力1-5V指定無し指定無し温度保証(15~35℃)

57,731円

1個

30日目

0.051/4F9±1.0%F.S.(25%)無し25I:電流出力4-20mA指定無し指定無し指定無し

74,394円

1個

30日目

0.051/4F9±1.0%F.S.(25%)無し25I:電流出力4-20mA指定無し指定無し温度保証(15~35℃)

57,731円

1個

30日目

0.051/4F9±1.0%F.S.(25%)無し25V0:電圧出力0-5V指定無し指定無し指定無し

74,394円

1個

30日目

0.051/4F9±1.0%F.S.(25%)無し25V0:電圧出力0-5V指定無し指定無し温度保証(15~35℃)

57,731円

1個

30日目

0.051/4F9±1.0%F.S.(25%)無し25V1:電圧出力1-5V指定無し指定無し指定無し

74,394円

1個

30日目

0.051/4F9±1.0%F.S.(25%)無し25V1:電圧出力1-5V指定無し指定無し温度保証(15~35℃)

57,731円

1個

30日目

0.11/4F9±1.0%F.S.(25%)無し0I:電流出力4-20mA指定無し指定無し指定無し

74,394円

1個

30日目

0.11/4F9±1.0%F.S.(25%)無し0I:電流出力4-20mA指定無し指定無し温度保証(15~35℃)

57,731円

1個

30日目

0.11/4F9±1.0%F.S.(25%)無し0V0:電圧出力0-5V指定無し指定無し指定無し

74,394円

1個

30日目

0.11/4F9±1.0%F.S.(25%)無し0V0:電圧出力0-5V指定無し指定無し温度保証(15~35℃)

57,731円

1個

30日目

0.11/4F9±1.0%F.S.(25%)無し0V1:電圧出力1-5V指定無し指定無し指定無し

74,394円

1個

30日目

0.11/4F9±1.0%F.S.(25%)無し0V1:電圧出力1-5V指定無し指定無し温度保証(15~35℃)

57,731円

1個

30日目

0.11/4F9±1.0%F.S.(25%)無し20I:電流出力4-20mA指定無し指定無し指定無し

74,394円

1個

30日目

0.11/4F9±1.0%F.S.(25%)無し20I:電流出力4-20mA指定無し指定無し温度保証(15~35℃)

57,731円

1個

30日目

0.11/4F9±1.0%F.S.(25%)無し20V0:電圧出力0-5V指定無し指定無し指定無し

74,394円

1個

30日目

0.11/4F9±1.0%F.S.(25%)無し20V0:電圧出力0-5V指定無し指定無し温度保証(15~35℃)

57,731円

1個

30日目

0.11/4F9±1.0%F.S.(25%)無し20V1:電圧出力1-5V指定無し指定無し指定無し

74,394円

1個

30日目

0.11/4F9±1.0%F.S.(25%)無し20V1:電圧出力1-5V指定無し指定無し温度保証(15~35℃)

57,731円

1個

30日目

0.11/4F9±1.0%F.S.(25%)無し25I:電流出力4-20mA指定無し指定無し指定無し

74,394円

1個

30日目

0.11/4F9±1.0%F.S.(25%)無し25I:電流出力4-20mA指定無し指定無し温度保証(15~35℃)

57,731円

1個

30日目

0.11/4F9±1.0%F.S.(25%)無し25V0:電圧出力0-5V指定無し指定無し指定無し

74,394円

1個

30日目

0.11/4F9±1.0%F.S.(25%)無し25V0:電圧出力0-5V指定無し指定無し温度保証(15~35℃)

57,731円

1個

30日目

0.11/4F9±1.0%F.S.(25%)無し25V1:電圧出力1-5V指定無し指定無し指定無し

74,394円

1個

30日目

0.11/4F9±1.0%F.S.(25%)無し25V1:電圧出力1-5V指定無し指定無し温度保証(15~35℃)

57,731円

1個

30日目

0.51/4F9±1.0%F.S.(25%)無し0I:電流出力4-20mA指定無し指定無し指定無し

74,394円

1個

30日目

0.51/4F9±1.0%F.S.(25%)無し0I:電流出力4-20mA指定無し指定無し温度保証(15~35℃)

57,731円

1個

30日目

0.51/4F9±1.0%F.S.(25%)無し0V0:電圧出力0-5V指定無し指定無し指定無し

74,394円

1個

30日目

0.51/4F9±1.0%F.S.(25%)無し0V0:電圧出力0-5V指定無し指定無し温度保証(15~35℃)

57,731円

1個

30日目

0.51/4F9±1.0%F.S.(25%)無し0V1:電圧出力1-5V指定無し指定無し指定無し

74,394円

1個

30日目

0.51/4F9±1.0%F.S.(25%)無し0V1:電圧出力1-5V指定無し指定無し温度保証(15~35℃)

Loading...


 

基本情報

商品タイプ 流量計 流体 N2

表示器付デジタルマスフローメータ EX-700シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)