水性建物用 0.7L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水性建物用 0.7L

通常単価:
2,712
通常出荷日:
8日目

【特長】
・特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム、紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が圧倒的に優れた高性能塗料です。
・粘着感が少なく、汚れがつきにくい塗料です。
・サビドメ剤を配合していますので、長期間サビの発生を防ぎます。
・ツヤあり色はエナメル調の美しいツヤに、ツヤ消し色は落ち着いたツヤ消しに仕上がります。
・厚塗りしてもタレにくく、大変塗りやすい塗料です。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個(0.7L)
  • 解除

絞り込み

  • ホワイト
  • ブラック
  • イエロー
  • レッド
  • アイボリー
  • チョコレート
  • そら
  • ねずみ色
  • その他
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4970925415011
  • 4970925415028
  • 4970925415035
  • 4970925415042
  • 4970925415059
  • 4970925415073
  • 4970925415080
  • 4970925415097
  • 4970925415103
  • 4970925415110
  • 4970925415127
  • 4970925415134
  • 4970925415141
  • 4970925415165
  • 4970925415172
  • 4970925415189
  • 4970925415196
  • 4970925415202
  • 4970925415899
  • 4970925415905
  • 4970925415912
  • 4970925415929
  • 4970925415936
  • 4970925415943
  • 4970925415950
  • 4970925415967
  • 4970925415974
  • 4970925415981
  • 4970925415998
  • 4970925416001
  • 解除

絞り込み

  • うすねずみ
  • こげ茶
  • なす紺
  • オーシャンブルー
  • カーキー色
  • クリーム色
  • シトラスイエロー
  • ソフトグレー
  • ツヤ消し白
  • ツヤ消し黒
  • ティントベージュ
  • パステルグリーン
  • ブラウン
  • ブルーグレー
  • ベージュ
  • ミルキーホワイト
  • ラフィネオレンジ
  • 水色
  • 若草色
  • 茶色
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個(0.7L)
ホワイト
4970925415011
-

8日目

2,712

AP9011271
型番 : AP9011271
通常出荷日 8日目
通常単価 2,712
内容量 1個(0.7L)

スペック

  • 商品用途
    建物用
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • ホワイト
  • 仕様
    水性
  • 質量(g)
    1000
  • JANコード
    4970925415011
  • -
  • 容量(L)
    0.7
1個(0.7L)
イエロー
4970925415141
-

8日目

2,712

AP9011272
型番 : AP9011272
通常出荷日 8日目
通常単価 2,712
内容量 1個(0.7L)

スペック

  • 商品用途
    建物用
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • イエロー
  • 仕様
    水性
  • 質量(g)
    1000
  • JANコード
    4970925415141
  • -
  • 容量(L)
    0.7
1個(0.7L)
ねずみ色
4970925415035
-

8日目

2,712

AP9011273
型番 : AP9011273
通常出荷日 8日目
通常単価 2,712
内容量 1個(0.7L)

スペック

  • 商品用途
    建物用
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • ねずみ色
  • 仕様
    水性
  • 質量(g)
    1000
  • JANコード
    4970925415035
  • -
  • 容量(L)
    0.7
1個(0.7L)
その他
4970925415028
うすねずみ

8日目

2,712

AP9011274
型番 : AP9011274
通常出荷日 8日目
通常単価 2,712
内容量 1個(0.7L)

スペック

  • 商品用途
    建物用
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • その他
  • 仕様
    水性
  • 質量(g)
    1000
  • JANコード
    4970925415028
  • うすねずみ
  • 容量(L)
    0.7
1個(0.7L)
その他
4970925415202

8日目

2,712

AP9011275
型番 : AP9011275
通常出荷日 8日目
通常単価 2,712
内容量 1個(0.7L)

スペック

  • 商品用途
    建物用
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • その他
  • 仕様
    水性
  • 質量(g)
    1000
  • JANコード
    4970925415202
  • 容量(L)
    0.7
1個(0.7L)
その他
4970925415189
水色

8日目

2,712

AP9011276
型番 : AP9011276
通常出荷日 8日目
通常単価 2,712
内容量 1個(0.7L)

スペック

  • 商品用途
    建物用
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • その他
  • 仕様
    水性
  • 質量(g)
    1000
  • JANコード
    4970925415189
  • 水色
  • 容量(L)
    0.7
1個(0.7L)
その他
4970925415127
クリーム色

8日目

2,712

AP9011277
型番 : AP9011277
通常出荷日 8日目
通常単価 2,712
内容量 1個(0.7L)

スペック

  • 商品用途
    建物用
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • その他
  • 仕様
    水性
  • 質量(g)
    1000
  • JANコード
    4970925415127
  • クリーム色
  • 容量(L)
    0.7
1個(0.7L)
4970925415172
-

8日目

2,712

AP9011278
型番 : AP9011278
通常出荷日 8日目
通常単価 2,712
内容量 1個(0.7L)

スペック

  • 商品用途
    建物用
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • 仕様
    水性
  • 質量(g)
    1000
  • JANコード
    4970925415172
  • -
  • 容量(L)
    0.7
1個(0.7L)
その他
4970925415165
若草色

8日目

2,712

AP9011279
型番 : AP9011279
通常出荷日 8日目
通常単価 2,712
内容量 1個(0.7L)

スペック

  • 商品用途
    建物用
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • その他
  • 仕様
    水性
  • 質量(g)
    1000
  • JANコード
    4970925415165
  • 若草色
  • 容量(L)
    0.7
1個(0.7L)
そら
4970925415196
-

8日目

2,712

AP9011280
型番 : AP9011280
通常出荷日 8日目
通常単価 2,712
内容量 1個(0.7L)

スペック

  • 商品用途
    建物用
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • そら
  • 仕様
    水性
  • 質量(g)
    1000
  • JANコード
    4970925415196
  • -
  • 容量(L)
    0.7
1個(0.7L)
ブラック
4970925415042
-

8日目

2,712

AP9011281
型番 : AP9011281
通常出荷日 8日目
通常単価 2,712
内容量 1個(0.7L)

スペック

  • 商品用途
    建物用
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • ブラック
  • 仕様
    水性
  • 質量(g)
    1000
  • JANコード
    4970925415042
  • -
  • 容量(L)
    0.7
1個(0.7L)
その他
4970925415103
こげ茶

8日目

2,712

AP9011282
型番 : AP9011282
通常出荷日 8日目
通常単価 2,712
内容量 1個(0.7L)

スペック

  • 商品用途
    建物用
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • その他
  • 仕様
    水性
  • 質量(g)
    1000
  • JANコード
    4970925415103
  • こげ茶
  • 容量(L)
    0.7
1個(0.7L)
レッド
4970925415059
-

8日目

2,712

AP9011283
型番 : AP9011283
通常出荷日 8日目
通常単価 2,712
内容量 1個(0.7L)

スペック

  • 商品用途
    建物用
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • レッド
  • 仕様
    水性
  • 質量(g)
    1000
  • JANコード
    4970925415059
  • -
  • 容量(L)
    0.7
1個(0.7L)
その他
4970925415073
カーキー色

8日目

2,712

AP9011284
型番 : AP9011284
通常出荷日 8日目
通常単価 2,712
内容量 1個(0.7L)

スペック

  • 商品用途
    建物用
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • その他
  • 仕様
    水性
  • 質量(g)
    1000
  • JANコード
    4970925415073
  • カーキー色
  • 容量(L)
    0.7
1個(0.7L)
その他
4970925415899
オーシャンブルー

8日目

2,712

AP9011285
型番 : AP9011285
通常出荷日 8日目
通常単価 2,712
内容量 1個(0.7L)

スペック

  • 商品用途
    建物用
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • その他
  • 仕様
    水性
  • 質量(g)
    1000
  • JANコード
    4970925415899
  • オーシャンブルー
  • 容量(L)
    0.7
1個(0.7L)
その他
4970925415134
ベージュ

8日目

2,712

AP9011286
型番 : AP9011286
通常出荷日 8日目
通常単価 2,712
内容量 1個(0.7L)

スペック

  • 商品用途
    建物用
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • その他
  • 仕様
    水性
  • 質量(g)
    1000
  • JANコード
    4970925415134
  • ベージュ
  • 容量(L)
    0.7
1個(0.7L)
アイボリー
4970925415110
-

8日目

2,712

AP9011287
型番 : AP9011287
通常出荷日 8日目
通常単価 2,712
内容量 1個(0.7L)

スペック

  • 商品用途
    建物用
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • アイボリー
  • 仕様
    水性
  • 質量(g)
    1000
  • JANコード
    4970925415110
  • -
  • 容量(L)
    0.7
1個(0.7L)
その他
4970925415905
ツヤ消し白

8日目

2,712

AP9011288
型番 : AP9011288
通常出荷日 8日目
通常単価 2,712
内容量 1個(0.7L)

スペック

  • 商品用途
    建物用
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • その他
  • 仕様
    水性
  • 質量(g)
    1000
  • JANコード
    4970925415905
  • ツヤ消し白
  • 容量(L)
    0.7
1個(0.7L)
その他
4970925415912
ツヤ消し黒

8日目

2,712

AP9011289
型番 : AP9011289
通常出荷日 8日目
通常単価 2,712
内容量 1個(0.7L)

スペック

  • 商品用途
    建物用
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • その他
  • 仕様
    水性
  • 質量(g)
    1000
  • JANコード
    4970925415912
  • ツヤ消し黒
  • 容量(L)
    0.7
1個(0.7L)
チョコレート
4970925415097
-

8日目

2,712

AP9011290
型番 : AP9011290
通常出荷日 8日目
通常単価 2,712
内容量 1個(0.7L)

スペック

  • 商品用途
    建物用
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • チョコレート
  • 仕様
    水性
  • 質量(g)
    1000
  • JANコード
    4970925415097
  • -
  • 容量(L)
    0.7
1個(0.7L)
その他
4970925415929
ソフトグレー

8日目

2,712

AP9011291
型番 : AP9011291
通常出荷日 8日目
通常単価 2,712
内容量 1個(0.7L)

スペック

  • 商品用途
    建物用
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • その他
  • 仕様
    水性
  • 質量(g)
    1000
  • JANコード
    4970925415929
  • ソフトグレー
  • 容量(L)
    0.7
1個(0.7L)
その他
4970925415936
ブルーグレー

8日目

2,712

AP9011292
型番 : AP9011292
通常出荷日 8日目
通常単価 2,712
内容量 1個(0.7L)

スペック

  • 商品用途
    建物用
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • その他
  • 仕様
    水性
  • 質量(g)
    1000
  • JANコード
    4970925415936
  • ブルーグレー
  • 容量(L)
    0.7
1個(0.7L)
その他
4970925415943
ブラウン

8日目

2,712

AP9011293
型番 : AP9011293
通常出荷日 8日目
通常単価 2,712
内容量 1個(0.7L)

スペック

  • 商品用途
    建物用
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • その他
  • 仕様
    水性
  • 質量(g)
    1000
  • JANコード
    4970925415943
  • ブラウン
  • 容量(L)
    0.7
1個(0.7L)
その他
4970925415080
茶色

8日目

2,712

AP9011294
型番 : AP9011294
通常出荷日 8日目
通常単価 2,712
内容量 1個(0.7L)

スペック

  • 商品用途
    建物用
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • その他
  • 仕様
    水性
  • 質量(g)
    1000
  • JANコード
    4970925415080
  • 茶色
  • 容量(L)
    0.7
1個(0.7L)
その他
4970925415950
ミルキーホワイト

8日目

2,712

AP9011295
型番 : AP9011295
通常出荷日 8日目
通常単価 2,712
内容量 1個(0.7L)

スペック

  • 商品用途
    建物用
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • その他
  • 仕様
    水性
  • 質量(g)
    1000
  • JANコード
    4970925415950
  • ミルキーホワイト
  • 容量(L)
    0.7
1個(0.7L)
その他
4970925415967
パステルグリーン

8日目

2,712

AP9011296
型番 : AP9011296
通常出荷日 8日目
通常単価 2,712
内容量 1個(0.7L)

スペック

  • 商品用途
    建物用
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • その他
  • 仕様
    水性
  • 質量(g)
    1000
  • JANコード
    4970925415967
  • パステルグリーン
  • 容量(L)
    0.7
1個(0.7L)
その他
4970925415974
ティントベージュ

8日目

2,712

AP9011297
型番 : AP9011297
通常出荷日 8日目
通常単価 2,712
内容量 1個(0.7L)

スペック

  • 商品用途
    建物用
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • その他
  • 仕様
    水性
  • 質量(g)
    1000
  • JANコード
    4970925415974
  • ティントベージュ
  • 容量(L)
    0.7
1個(0.7L)
その他
4970925415981
シトラスイエロー

8日目

2,712

AP9011298
型番 : AP9011298
通常出荷日 8日目
通常単価 2,712
内容量 1個(0.7L)

スペック

  • 商品用途
    建物用
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • その他
  • 仕様
    水性
  • 質量(g)
    1000
  • JANコード
    4970925415981
  • シトラスイエロー
  • 容量(L)
    0.7
1個(0.7L)
その他
4970925415998
ラフィネオレンジ

8日目

2,712

AP9011299
型番 : AP9011299
通常出荷日 8日目
通常単価 2,712
内容量 1個(0.7L)

スペック

  • 商品用途
    建物用
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • その他
  • 仕様
    水性
  • 質量(g)
    1000
  • JANコード
    4970925415998
  • ラフィネオレンジ
  • 容量(L)
    0.7
1個(0.7L)
その他
4970925416001
なす紺

8日目

2,712

AP9011300
型番 : AP9011300
通常出荷日 8日目
通常単価 2,712
内容量 1個(0.7L)

スペック

  • 商品用途
    建物用
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • その他
  • 仕様
    水性
  • 質量(g)
    1000
  • JANコード
    4970925416001
  • なす紺
  • 容量(L)
    0.7

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)